Spur Gears - Module 0.5 (Brass)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_0_5_brass.prj},{NB=S50B58B+0203_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S50B58B+0203},{X=0},{MOD=0.50},{Z=58},{D=29.0},{DA=30.0},{DB1=0},{B=2.0},{DD=3},{DH=10.0},{LH=5.0},{LHR=0.00},{L=7.5},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=3.0},{LS=2.5},{DI=0.0},{BW=0},{SP3=20},{SP7=7},{SP8=10.000},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=+},{MTR=B},{S=B2},{BXH=-},{M=M3},{SP1=9~10},{FTS=H8},{SP6=-},{MSX=14.00},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S50B10K-1006
S50B10K-1006
-
0.50
C3604B
10
5.0
6.0
K1
10.0
0
6.0
45.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
12.50
S50B10K-1006_HUB0_0_0_0_0...
S50B12K-1007
S50B12K-1007
-
0.50
C3604B
12
6.0
7.0
K1
10.0
0
7.0
45.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
17.10
S50B12K-1007_HUB0_0_0_0_0...
S50B14K-1008
S50B14K-1008
-
0.50
C3604B
14
7.0
8.0
K1
10.0
0
8.0
45.0
0.00
55.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
22.50
S50B14K-1008_HUB0_0_0_0_0...
S50B15K+0803
S50B15K+0803
-
0.50
C3604B
15
7.5
8.5
K2
8.0
3
9.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
7.20
S50B15K+0803_HUB0_0_0_0_0...
S50B16K+0803
S50B16K+0803
-
0.50
C3604B
16
8.0
9.0
K2
8.0
3
9.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
7.60
S50B16K+0803_HUB0_0_0_0_0...
S50B18K+0803
S50B18K+0803
-
0.50
C3604B
18
9.0
10.0
K2
8.0
3
10.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
9.70
S50B18K+0803_HUB0_0_0_0_0...
S50B20K+0803
S50B20K+0803
-
0.50
C3604B
20
10.0
11.0
K2
8.0
3
11.0
10.0
0.00
18.0
0.0
0.0
M3
3.0
0.0
0
12.20
S50B20K+0803_HUB0_0_0_0_0...
S50B20B+0303
S50B20B+0303
-
0.50
C3604B
20
10.0
11.0
B1
3.0
3
8.2
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
3.80
S50B20B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B24B+0303
S50B24B+0303
-
0.50
C3604B
24
12.0
13.0
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
5.60
S50B24B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B25B+0303
S50B25B+0303
-
0.50
C3604B
25
12.5
13.5
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
5.80
S50B25B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B26B+0303
S50B26B+0303
-
0.50
C3604B
26
13.0
14.0
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
6.10
S50B26B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B28B+0303
S50B28B+0303
-
0.50
C3604B
28
14.0
15.0
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
6.60
S50B28B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B30B+0303
S50B30B+0303
-
0.50
C3604B
30
15.0
16.0
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
7.20
S50B30B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B32B+0303
S50B32B+0303
-
0.50
C3604B
32
16.0
17.0
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
7.80
S50B32B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B35B+0303
S50B35B+0303
-
0.50
C3604B
35
17.5
18.5
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
8.80
S50B35B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B36B+0303
S50B36B+0303
-
0.50
C3604B
36
18.0
19.0
B1
3.0
3
10.0
5.0
0.00
8.0
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
9.20
S50B36B+0303_HUB0_0_0_0_0...
S50B40A-0208
S50B40A-0208
-
0.50
C3604B
40
20.0
21.0
A1
2.0
8
0.0
0.0
0.00
2.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
4.50
S50B40A-0208_HUB0_0_0_0_0...
S50B40B+0203
S50B40B+0203
-
0.50
C3604B
40
20.0
21.0
B2
2.0
3
10.0
5.0
0.00
7.5
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
8.10
S50B40B+0203_HUB0_0_0_0_0...
S50B42A-0208
S50B42A-0208
-
0.50
C3604B
42
21.0
22.0
A1
2.0
8
0.0
0.0
0.00
2.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
5.00
S50B42A-0208_HUB0_0_0_0_0...
S50B42B+0203
S50B42B+0203
-
0.50
C3604B
42
21.0
22.0
B2
2.0
3
10.0
5.0
0.00
7.5
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
8.60
S50B42B+0203_HUB0_0_0_0_0...
S50B45A-0208
S50B45A-0208
-
0.50
C3604B
45
22.5
23.5
A1
2.0
8
0.0
0.0
0.00
2.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
5.90
S50B45A-0208_HUB0_0_0_0_0...
S50B45B+0203
S50B45B+0203
-
0.50
C3604B
45
22.5
23.5
B2
2.0
3
10.0
5.0
0.00
7.5
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
9.50
S50B45B+0203_HUB0_0_0_0_0...
S50B48A-0208
S50B48A-0208
-
0.50
C3604B
48
24.0
25.0
A1
2.0
8
0.0
0.0
0.00
2.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
6.80
S50B48A-0208_HUB0_0_0_0_0...
S50B48B+0203
S50B48B+0203
-
0.50
C3604B
48
24.0
25.0
B2
2.0
3
10.0
5.0
0.00
7.5
0.0
0.0
M3
2.5
0.0
0
10.40
S50B48B+0203_HUB0_0_0_0_0...
S50B50A-0208
S50B50A-0208
-
0.50
C3604B
50
25.0
26.0
A1
2.0
8
0.0
0.0
0.00
2.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
7.50
S50B50A-0208_HUB0_0_0_0_0...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성