Spur Gears - Module 1 (30 <= Z < 60, S45C, Shapes B1)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_30z60_s45c_b1.prj},{NB=S1S40B*1015_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1S40B*1015},{X=0},{MOD=1.00},{Z=40},{D=40.0},{DA=42.0},{DB1=0},{B=10.0},{DD=15},{DH=30.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=20.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=5.0},{LS=5.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP7=5},{SP8=13.844},{VERS=1},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=*},{MTR=S45C},{S=B1},{BXH=5x5,6x6,7x7,8x7},{M=2-M5},{FTS=H7},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1S30B-0806
S1S30B-0806
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
6
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
69.3
S1S30B-0806_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0806
S1S30B*0806
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
6
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
67.8
S1S30B*0806_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0808
S1S30B*0808
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
8
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
65.2
S1S30B*0808_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0810
S1S30B*0810
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
10
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
61.1
S1S30B*0810_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*0812
S1S30B*0812
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
8.0
12
24.0
8.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
57.1
S1S30B*0812_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*1010
S1S30B*1010
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
10
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
79.8
S1S30B*1010_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B-1210
S1S30B-1210
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
12.0
10
24.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
82.7
S1S30B-1210_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*1210
S1S30B*1210
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
12.0
10
24.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
80.9
S1S30B*1210_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30B*1212
S1S30B*1212
-
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
12.0
12
24.0
8.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
4.0
0.0
0
75.7
S1S30B*1212_HUB0_0_0_0_0_...
S1S30BF-1006
S1S30BF-1006
Discontinued
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
6
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
89.1
S1S30BF-1006_HUB0_0_0_0_0...
S1S30B-1006H
S1S30B-1006H
Discontinued
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
6
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
89.1
S1S30B-1006H_HUB0_0_0_0_0...
S1S30B-1008
S1S30B-1008
Discontinued
1.00
S45C
30
30.0
32.0
B1
10.0
8
25.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
86.19
S1S30B-1008_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B-0606
S1S32B-0606
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
69.9
S1S32B-0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0606
S1S32B*0606
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
68.4
S1S32B*0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0608
S1S32B*0608
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
8
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
65.8
S1S32B*0608_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0610
S1S32B*0610
Discontinued
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
10
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
61.7
S1S32B*0610_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*0612
S1S32B*0612
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
6.0
12
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
57.7
S1S32B*0612_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B-1010
S1S32B-1010
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
10.0
10
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
86.4
S1S32B-1010_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*1010
S1S32B*1010
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
10.0
10
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
84.5
S1S32B*1010_HUB0_0_0_0_0_...
S1S32B*1012
S1S32B*1012
-
1.00
S45C
32
32.0
34.0
B1
10.0
12
24.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
2-M5
5.0
0.0
0
79.4
S1S32B*1012_HUB0_0_0_0_0_...
S1S34B-0606F
S1S34B-0606F
-
1.00
S45C
34
34.0
36.0
B1
6.0
6
28.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
87.60
S1S34B-0606F_HUB0_0_0_0_0...
S1S34B-1010F
S1S34B-1010F
-
1.00
S45C
34
34.0
36.0
B1
10.0
10
28.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
107.30
S1S34B-1010F_HUB0_0_0_0_0...
S1S35B-0606
S1S35B-0606
-
1.00
S45C
35
35.0
37.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
77.3
S1S35B-0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S35B*0606
S1S35B*0606
-
1.00
S45C
35
35.0
37.0
B1
6.0
6
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
75.8
S1S35B*0606_HUB0_0_0_0_0_...
S1S35B*0608
S1S35B*0608
-
1.00
S45C
35
35.0
37.0
B1
6.0
8
24.0
10.0
0.00
16.0
0.0
0.0
2-M4
4.0
0.0
0
73.2
S1S35B*0608_HUB0_0_0_0_0_...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성