Spur Gears - Module 1.5 (S45C, Shapes A2)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_5_s45c_a2.prj},{NB=S1.5S72A=1620_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.5S72A=1620},{X=0},{MOD=1.50},{Z=72},{D=108.0},{DA=111.0},{DB1=0},{B=16.0},{DD=20},{DH=40.0},{LH=0.0},{LHR=0.00},{L=16.0},{B2=6.0},{T2=2.8},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=94.0},{BW=8},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=9},{SP8=39.152},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS==},{MTR=S45C},{S=A2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1.5S60A=1620
S1.5S60A=1620
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
A2
16.0
20
40.0
0.0
0.00
16.0
6.0
2.0
-
0.0
76.0
8
568.50
S1.5S60A=1620_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60A=1625
S1.5S60A=1625
Discontinued
1.50
S45C
60
90.0
93.0
A2
16.0
25
50.0
0.0
0.00
16.0
8.0
3.0
-
0.0
76.0
8
589.40
S1.5S60A=1625_HUB0_0_0_0_...
S1.5S64A=1620
S1.5S64A=1620
Discontinued
1.50
S45C
64
96.0
99.0
A2
16.0
20
40.0
0.0
0.00
16.0
6.0
2.8
-
0.0
82.0
8
0.63(kg)
S1.5S64A=1620_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70A=1620
S1.5S70A=1620
Discontinued
1.50
S45C
70
105.0
108.0
A2
16.0
20
40.0
0.0
0.00
16.0
6.0
2.8
-
0.0
91.0
8
0.74(kg)
S1.5S70A=1620_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72A=1620
S1.5S72A=1620
Discontinued
1.50
S45C
72
108.0
111.0
A2
16.0
20
40.0
0.0
0.00
16.0
6.0
2.8
-
0.0
94.0
8
0.77(kg)
S1.5S72A=1620_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72A=1625
S1.5S72A=1625
Discontinued
1.50
S45C
72
108.0
111.0
A2
16.0
25
50.0
0.0
0.00
16.0
8.0
3.3
-
0.0
94.0
8
0.79(kg)
S1.5S72A=1625_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80A=1620
S1.5S80A=1620
Discontinued
1.50
S45C
80
120.0
123.0
A2
16.0
20
40.0
0.0
0.00
16.0
6.0
2.8
-
0.0
106.0
8
0.93(kg)
S1.5S80A=1620_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80A=1625
S1.5S80A=1625
Discontinued
1.50
S45C
80
120.0
123.0
A2
16.0
25
50.0
0.0
0.00
16.0
8.0
3.3
-
0.0
106.0
8
0.95(kg)
S1.5S80A=1625_HUB0_0_0_0_...
S1.5S100A=1620
S1.5S100A=1620
Discontinued
1.50
S45C
100
150.0
153.0
A2
16.0
20
40.0
0.0
0.00
16.0
6.0
2.8
-
0.0
136.0
8
1.38(kg)
S1.5S100A=1620_HUB0_0_0_0...
S1.5S100A=1625
S1.5S100A=1625
Discontinued
1.50
S45C
100
150.0
153.0
A2
16.0
25
50.0
0.0
0.00
16.0
8.0
3.3
-
0.0
136.0
8
1.40(kg)
S1.5S100A=1625_HUB0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성