Spur Gears - Module 1 (S45C, Shapes L1, L2)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_s45c_l1_l2.prj},{NB=S1S10L-1208_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1S10L-1208},{X=0},{MOD=1.00},{Z=10},{D=10.0},{DA=12.7},{DB1=0},{B=12.0},{DD=0},{DH=8.0},{LH=16.0},{LHR=32.00},{L=60.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP7=2},{SP8=4.910},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=-},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=L1},{BXH=-},{M=-},{FTS=-},{SP6=+0.5},{MSX=27.90},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1S8L-1206
S1S8L-1206
Discontinued
1.00
S45C
8
8.0
10.6
L1
12.0
0
6.0
16.0
32.00
60.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
16.70
S1S8L-1206_HUB0_0_0_0_0_S...
S1S10L-1208
S1S10L-1208
-
1.00
S45C
10
10.0
12.7
L1
12.0
0
8.0
16.0
32.00
60.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
27.90
S1S10L-1208_HUB0_0_0_0_0_...
S1S8L-1210F
S1S8L-1210F
-
1.00
S45C
8
8.0
10.6
L2
12.0
0
10.6
16.0
32.00
60.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
39.50
S1S8L-1210F_HUB0_0_0_0_0_...
S1S10L-1212F
S1S10L-1212F
-
1.00
S45C
10
10.0
12.7
L2
12.0
0
12.7
16.0
32.00
60.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
56.40
S1S10L-1212F_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성