Spur Gears - Module 2 (SUS304)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_2_sus304.prj},{NB=S2SU36B-1214N_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2SU36B-1214N},{X=0},{MOD=2.00},{Z=36},{D=72.0},{DA=76.0},{DB1=0},{B=12.0},{DD=14},{DH=45.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=22.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=9},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=5},{SP8=27.577},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=SUS304},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S2SU14B-1410N
S2SU14B-1410N
Discontinued
2.00
SUS304
14
28.0
32.0
B1
14.0
10
20.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
78.3
S2SU14B-1410N_HUB0_0_0_0_...
S2SU15B-1410N
S2SU15B-1410N
-
2.00
SUS304
15
30.0
34.0
B1
14.0
10
22.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
93.7
S2SU15B-1410N_HUB0_0_0_0_...
S2SU18B-1412N
S2SU18B-1412N
Discontinued
2.00
SUS304
18
36.0
40.0
B1
14.0
12
28.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
14
S2SU18B-1412N_HUB0_0_0_0_...
S2SU20B-1412N
S2SU20B-1412N
-
2.00
SUS304
20
40.0
44.0
B1
14.0
12
30.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
174
S2SU20B-1412N_HUB0_0_0_0_...
S2SU24B-1414N
S2SU24B-1414N
Discontinued
2.00
SUS304
24
48.0
52.0
B1
14.0
14
36.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
252.3
S2SU24B-1414N_HUB0_0_0_0_...
S2SU25B-1414N
S2SU25B-1414N
Discontinued
2.00
SUS304
25
50.0
54.0
B1
14.0
14
36.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
269.4
S2SU25B-1414N_HUB0_0_0_0_...
S2SU30B-1414N
S2SU30B-1414N
-
2.00
SUS304
30
60.0
64.0
B1
14.0
14
40.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
384.3
S2SU30B-1414N_HUB0_0_0_0_...
S2SU32B-1214N
S2SU32B-1214N
-
2.00
SUS304
32
64.0
68.0
B1
12.0
14
45.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
405.4
S2SU32B-1214N_HUB0_0_0_0_...
S2SU35B-1214N
S2SU35B-1214N
Discontinued
2.00
SUS304
35
70.0
74.0
B1
12.0
14
45.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
465.5
S2SU35B-1214N_HUB0_0_0_0_...
S2SU36B-1214N
S2SU36B-1214N
Discontinued
2.00
SUS304
36
72.0
76.0
B1
12.0
14
45.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
486.7
S2SU36B-1214N_HUB0_0_0_0_...
S2SU40B-1214N
S2SU40B-1214N
-
2.00
SUS304
40
80.0
84.0
B1
12.0
14
50.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
607.2
S2SU40B-1214N_HUB0_0_0_0_...
S2SU45B-1214N
S2SU45B-1214N
-
2.00
SUS304
45
90.0
94.0
B1
12.0
14
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
802.7
S2SU45B-1214N_HUB0_0_0_0_...
S2SU48B-1215N
S2SU48B-1215N
Discontinued
2.00
SUS304
48
96.0
100.0
B1
12.0
15
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.88(kg)
S2SU48B-1215N_HUB0_0_0_0_...
S2SU50B-1215N
S2SU50B-1215N
-
2.00
SUS304
50
100.0
104.0
B1
12.0
15
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.94(kg)
S2SU50B-1215N_HUB0_0_0_0_...
S2SU55B-1215N
S2SU55B-1215N
-
2.00
SUS304
55
110.0
114.0
B1
12.0
15
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.10(kg)
S2SU55B-1215N_HUB0_0_0_0_...
S2SU60B-1215N
S2SU60B-1215N
-
2.00
SUS304
60
120.0
124.0
B1
12.0
15
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.27(kg)
S2SU60B-1215N_HUB0_0_0_0_...
S2SU64B-1215N
S2SU64B-1215N
Discontinued
2.00
SUS304
64
128.0
132.0
B1
12.0
15
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.42(kg)
S2SU64B-1215N_HUB0_0_0_0_...
S2SU72B-1216N
S2SU72B-1216N
Discontinued
2.00
SUS304
72
144.0
148.0
B1
12.0
16
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.74(kg)
S2SU72B-1216N_HUB0_0_0_0_...
S2SU80B-1216N
S2SU80B-1216N
Discontinued
2.00
SUS304
80
160.0
164.0
B1
12.0
16
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
2.10(kg)
S2SU80B-1216N_HUB0_0_0_0_...
S2SU90B-1216N
S2SU90B-1216N
Discontinued
2.00
SUS304
90
180.0
184.0
B1
12.0
16
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
2.61(kg)
S2SU90B-1216N_HUB0_0_0_0_...
S2SU100B-1216N
S2SU100B-1216N
Discontinued
2.00
SUS304
100
200.0
204.0
B1
12.0
16
60.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
3.18(kg)
S2SU100B-1216N_HUB0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성