Spur Gears - Module 2 (Z < 30, S45C, Shapes B1)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_2_zlt30_s45c_b1.prj},{NB=S2S22B-1412_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2S22B-1412},{X=0},{MOD=2.00},{Z=22},{D=44.0},{DA=48.0},{DB1=0},{B=14.0},{DD=12},{DH=38.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=24.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=3},{SP8=15.377},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S2S14B-1410N
S2S14B-1410N
-
2.00
S45C
14
28.0
32.0
B1
14.0
10
22.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
82.8
S2S14B-1410N_HUB0_0_0_0_0...
S2S14B-2010N
S2S14B-2010N
-
2.00
S45C
14
28.0
32.0
B1
20.0
10
22.0
10.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
108.1
S2S14B-2010N_HUB0_0_0_0_0...
S2S14B-2210N
S2S14B-2210N
Discontinued
2.00
S45C
14
28.0
32.0
B1
22.0
10
22.0
10.0
0.00
32.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
116.5
S2S14B-2210N_HUB0_0_0_0_0...
S2S14BF-2008
S2S14BF-2008
Discontinued
2.00
S45C
14
28.0
32.0
B1
20.0
8
22.0
20.0
0.00
40.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
140.8
S2S14BF-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2S15B-1410N
S2S15B-1410N
-
2.00
S45C
15
30.0
34.0
B1
14.0
10
24.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
98.5
S2S15B-1410N_HUB0_0_0_0_0...
S2S15B-2010N
S2S15B-2010N
-
2.00
S45C
15
30.0
34.0
B1
20.0
10
24.0
10.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
128.1
S2S15B-2010N_HUB0_0_0_0_0...
S2S15B-2210N
S2S15B-2210N
-
2.00
S45C
15
30.0
34.0
B1
22.0
10
24.0
10.0
0.00
32.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
138
S2S15B-2210N_HUB0_0_0_0_0...
S2S15BF-2008
S2S15BF-2008
Discontinued
2.00
S45C
15
30.0
34.0
B1
20.0
8
24.0
20.0
0.00
40.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
166.4
S2S15BF-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2S16B-1412N
S2S16B-1412N
-
2.00
S45C
16
32.0
36.0
B1
14.0
12
26.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
108.8
S2S16B-1412N_HUB0_0_0_0_0...
S2S16B-2012N
S2S16B-2012N
Discontinued
2.00
S45C
16
32.0
36.0
B1
20.0
12
26.0
10.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
141.4
S2S16B-2012N_HUB0_0_0_0_0...
S2S16B-2212N
S2S16B-2212N
Discontinued
2.00
S45C
16
32.0
36.0
B1
22.0
12
26.0
10.0
0.00
32.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
152.3
S2S16B-2212N_HUB0_0_0_0_0...
S2S16BF-2008
S2S16BF-2008
Discontinued
2.00
S45C
16
32.0
36.0
B1
20.0
8
26.0
20.0
0.00
40.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
194.1
S2S16BF-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2S17B-1412
S2S17B-1412
Discontinued
2.00
S45C
17
34.0
38.0
B1
14.0
12
28.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
126.9
S2S17B-1412_HUB0_0_0_0_0_...
S2S17B-2212
S2S17B-2212
-
2.00
S45C
17
34.0
38.0
B1
22.0
12
28.0
10.0
0.00
32.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
176.8
S2S17B-2212_HUB0_0_0_0_0_...
S2S18B-1212
S2S18B-1212
Discontinued
2.00
S45C
18
36.0
40.0
B1
12.0
12
29.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
128.3
S2S18B-1212_HUB0_0_0_0_0_...
S2S18B-1412
S2S18B-1412
-
2.00
S45C
18
36.0
40.0
B1
14.0
12
30.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
146.1
S2S18B-1412_HUB0_0_0_0_0_...
S2S18B#1415
S2S18B#1415
-
2.00
S45C
18
36.0
40.0
B1
14.0
15
30.0
10.0
0.00
24.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
131.6
S2S18B#1415_HUB0_0_0_0_0_...
S2S18B-2012N
S2S18B-2012N
Discontinued
2.00
S45C
18
36.0
40.0
B1
20.0
12
30.0
10.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
188.8
S2S18B-2012N_HUB0_0_0_0_0...
S2S18B-2212
S2S18B-2212
Discontinued
2.00
S45C
18
36.0
40.0
B1
22.0
12
30.0
10.0
0.00
32.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
203
S2S18B-2212_HUB0_0_0_0_0_...
S2S18B#2215
S2S18B#2215
Discontinued
2.00
S45C
18
36.0
40.0
B1
22.0
15
30.0
10.0
0.00
32.0
5.0
2.3
M5
5.0
0.0
0
183.7
S2S18B#2215_HUB0_0_0_0_0_...
S2S18BF-2008
S2S18BF-2008
Discontinued
2.00
S45C
18
36.0
40.0
B1
20.0
8
30.0
20.0
0.00
40.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
255.3
S2S18BF-2008_HUB0_0_0_0_0...
S2S19B-1412
S2S19B-1412
-
2.00
S45C
19
38.0
42.0
B1
14.0
12
32.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
166.6
S2S19B-1412_HUB0_0_0_0_0_...
S2S19B-2212
S2S19B-2212
Discontinued
2.00
S45C
19
38.0
42.0
B1
22.0
12
32.0
10.0
0.00
32.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
230.7
S2S19B-2212_HUB0_0_0_0_0_...
S2S20B-1212
S2S20B-1212
-
2.00
S45C
20
40.0
44.0
B1
12.0
12
33.0
10.0
0.00
22.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
162.1
S2S20B-1212_HUB0_0_0_0_0_...
S2S20B-1412
S2S20B-1412
-
2.00
S45C
20
40.0
44.0
B1
14.0
12
32.0
10.0
0.00
24.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
180
S2S20B-1412_HUB0_0_0_0_0_...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성