90°Big Support Connector - External Connector Series
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
External Connector Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/external_connector/90_big-support_connector.prj},{NB=LE-L7878-80},{CODE=LE-L7878},{MATERIAL=Aluminium (6063-T5)},{A=78.0},{B=78.0},{C1=8.5},{D=8.0},{E=40.0},{WEIGHT=0.240},{COM=80},{CONNECTION=LE-TS-8*20-40/FL-M8*8PCS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CONNECTION
Connection No
ⁿ/ₐ
LE-L7878-60
LE-L7878-60
LE-L7878
Aluminium (6063-T5)
78.0
58.0
Φ6.5
8.0
30.0
0.200
LE-TS-6*16-30/FL-M6*8PCS
LE-L7878-80
LE-L7878-80
LE-L7878
Aluminium (6063-T5)
78.0
78.0
Φ8.5
8.0
40.0
0.240
LE-TS-8*20-40/FL-M8*8PCS
LE-L7878-90
LE-L7878-90
LE-L7878
Aluminium (6063-T5)
78.0
86.0
Φ8.5
8.0
45.0
0.324
LE-TS-8*25-45/FL-M8*8PCS
LE-L7878-100
LE-L7878-100
LE-L7878
Aluminium (6063-T5)
78.0
96.0
Φ8.5
8.0
50.0
0.361
LE-TS-8*25-45/FL-M8*8PCS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성