카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® BW-K-M
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
SILVYN® processing tools
Mounting bracket
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/verarbeitungswerkzeuge_silvyn/silvyn_befestigungswinkel/silvyn_bw_k_m.prj},{NB=SILVYN BW-K-M Art. Nr. 55000921},{IDNR=},{ART=55000921},{MD=SILVYN BW-K-M 25x1.5 GY},{METR=M25 x 1.5},{A=43.5},{B=57.0},{B1=5.7},{D=32.0},{D1=18.5},{H=25.0},{H1=8.0},{L=13.5},{I=12.0},{T=11.5},{PS=50},{GEW=0.80},{M=25},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ART
Article no.
ⁿ/ₐ
MD
Material descritption
ⁿ/ₐ
METR
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
T
[mm]
PS
Packet/Units
ⁿ/ₐ
GEW
Weight kg 100 units approx.
[mm]
M
[mm]
SILVYN® BW-K-M Art. ...
55000911
SILVYN BW-K-M 20x1.5 GY
M20 x 1.5
37.5
50.0
5.7
27.0
15.0
20.0
7.5
13.5
12.0
11.5
50
0.60
20
SILVYN® BW-K-M Art. ...
55000921
SILVYN BW-K-M 25x1.5 GY
M25 x 1.5
43.5
57.0
5.7
32.0
18.5
25.0
8.0
13.5
12.0
11.5
50
0.80
25
SILVYN® BW-K-M Art. ...
55000931
SILVYN BW-K-M 32x1.5 GY
M32 x 1.5
53.5
67.0
6.7
41.0
26.5
27.0
8.0
16.5
15.0
14.0
50
1.40
32
SILVYN® BW-K-M Art. ...
55000941
SILVYN BW-K-M 40x1.5 GY
M40 x 1.5
65.5
79.5
6.7
52.0
34.0
33.0
9.0
16.5
15.0
14.0
50
2.20
40
SILVYN® BW-K-M Art. ...
55000951
SILVYN BW-K-M 50x1.5 GY
M50 x 1.5
69.5
86.0
6.7
59.0
42.5
36.5
9.5
17.5
15.5
14.5
50
2.40
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성