카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINTOP® MS-NPT BRUSH - Cable gland brass with NPT thread
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Plastic and metal NPT cable glands
SKINTOP® cable glands nickel plated brass NPT
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/kabelverschraubungen_andere_gewindearten/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_npt/ms_npt_brush.prj},{NB=SKINTOP MS-NPT BRUSH 1 1/4 Art. Nr. 53112057(F=19)(G=10)},{EAN=4044774898223},{ATN=53112057},{ARTB=SKINTOP MS-NPT BRUSH 1 1/4''},{NPT=NPT 1 1/4\"},{NDM=42.1640},{GEW1=NPT BRUSH 1 1/4},{SW=45},{A=49.5},{C=57.5},{D=17},{FMIN=19.0},{FMAX=28.0},{F=19},{GMIN=10.0},{GMAX=26.0},{G=10},{WG=197.5},{VPE=1},{LOGO1=1.429},{LOGO2=5.000},{LOGO3=1.071},{LOGO4=4.000},{LOGO5=20.000},{LOGO6=1.800},{LOGO7=21.100},{LOGO8=0.550},{LOGO9=21.794},{LOGO10=0.150},{LOGO11=0.1646},{LOGO12=0.300},{L1=1.000},{L2=19.000},{L3=12.800},{L4=2.700},{L5=22.000},{D1=28.50},{D2=28.60},{D3=34.10},{GEW2=42.00},{GEW2T=11.50},{SW1T=6.00},{SW2T=5.50},{L6=5.00},{D4=44.30},{R1=6.00},{K=15.00},{D5=38.10},{ALOGO=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
SW
Wrench size
[mm]
A
[mm]
C
C max.
[mm]
D
[mm]
FMIN
Clamping range min.
[mm]
FMAX
Clamping range max.
[mm]
GMIN
over braiding min.
[mm]
GMAX
over braiding max.
[mm]
WG
Weight
[g]
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 3/4...
4044774898155
53112037
SKINTOP MS-NPT BRUSH 3/4'...
NPT 3/4"
29
31.9
43.0
15
9.0
17.0
6.0
13.5
71.5
10
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 1 ...
4044774897899
53112047
SKINTOP MS-NPT BRUSH 1''
NPT 1"
36
39.6
48.2
15
11.0
21.0
8.0
18.0
120.8
1
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 1 1...
4044774898223
53112057
SKINTOP MS-NPT BRUSH 1 1/...
NPT 1 1/4"
45
49.5
57.5
17
19.0
28.0
10.0
26.0
197.5
1
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 1 1...
4044774898247
53112067
SKINTOP MS-NPT BRUSH 1 1/...
NPT 1 1/2"
54
59.0
59.0
17
27.0
35.0
14.0
36.0
256.0
1
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 2 ...
4044774898254
53112077
SKINTOP MS-NPT BRUSH 2''
NPT 2"
67
73.5
63.3
17
34.0
45.0
20.0
40.0
420.4
1
SKINTOP® MS-NPT BRUSH 2 P...
4044774899916
53112087
SKINTOP MS-NPT BRUSH 2'' ...
NPT 2"
75
83.9
72.5
17
44.0
55.0
25.0
47.0
452.7
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성