카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SE-M 220 ohne E+D - Flanschwinkelverschraubung aus Zink Druckguss mit 2 Eingängen ohne Einschnittdichtring und Druckschraube
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® Angle cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_winkelverschraubungen/se_m220_o_e_d.prj},{NB=SKINDICHT SE-M 20x1,5 220 ohne E+D Art. Nr. 52108041},{IDNR=},{ATN=52108041},{M=M 20x1,5},{F=13},{C=70},{B=91},{L=34.5},{D=5.5},{N=58},{T=79},{U=58},{P=49},{J=6},{G=67},{K=8},{S=18.5},{O=37},{R=15},{MATERIAL=Zink Druckguß lackiert},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
O
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® SE-M 20x1,5 22...
52108041
M 20x1,5
13
70
91
34.5
5.5
58
79
58
49
6
67
8
18.5
37
Zinc pressure casting,
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성