카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 612 5E 03 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
612.xxx.5E.03
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/612_5e_03/612_5e_03.prj},{NB=LECHLER_6124865E03},{IDNR=},{WINKEL=90},{TYPE=612486},{MAT=PVDF},{A=1.5},{AI=0.059},{E=0.6},{EI=0.024},{V1=0.62},{V1I=0.18},{V2=0.80},{V2I=0.25},{V3=0.95},{V3I=0.3},{V4=1.13},{V4I=0.35},{V5=1.39},{V5I=0.43},{V6=1.60},{V6I=0.5},{V7=1.79},{V7I=0.56},{V8=1.96},{B1=525},{B1I=21},{B2=1020},{B2I=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
AI
Equivalent hole diameter
[인치]
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
p=0.3 bar
[l/min]
V1I
p=5 psi
[GPM]
V2
p=0.5 bar
[l/min]
V2I
p=10 psi
[GPM]
V3
p=0.7 bar
[l/min]
V3I
p=15 psi
[GPM]
V4
p=1.0 bar
[l/min]
V4I
p=20 psi
[GPM]
V5
p=1.5 bar
[l/min]
V5I
p=30 psi
[GPM]
V6
p=2.0 bar
[l/min]
V6I
p=40psi
[GPM]
V7
p=2.5 bar
[l/min]
V7I
p=50 psi
[GPM]
V8
p=3.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 200 mm and P=3 bar
[mm]
B1I
Spray width at H = 10" and P=40 psi
[인치]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=3 bar
[mm]
B2I
Spray width at H = 20" and P=40 psi
[인치]
LECHLER_6123665E03
90
612366
PVDF
1.0
0.039
0.5
0.02
0.24
0.07
0.31
0.1
0.37
0.12
0.44
0.14
0.55
0.17
0.63
0.2
0.70
0.22
0.77
505
20
980
39
LECHLER_6124865E03
90
612486
PVDF
1.5
0.059
0.6
0.024
0.62
0.18
0.80
0.25
0.95
0.3
1.13
0.35
1.39
0.43
1.60
0.5
1.79
0.56
1.96
525
21
1020
40
LECHLER_6124875E03
120
612487
PVDF
0.6
0.059
0.6
0.024
0.62
0.18
0.80
0.25
0.95
0.3
1.13
0.35
1.39
0.43
1.60
0.5
1.79
0.56
1.96
800
32
1460
58
LECHLER_6126475E03
120
612647
PVDF
1.2
0.099
1.2
0.047
1.55
0.44
2.00
0.62
2.37
0.76
2.83
0.88
3.46
1.1
4.00
1.2
4.47
1.4
4.90
800
32
1460
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성