카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 616 / 617 - Low - Flat fan nozzles
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
616/617
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/616_617/616_617.prj},{NB=LECHLER_61680416},{IDNR=},{WINKEL=60},{TYPE=616804},{MAT=16},{MATX='16','1.4305', '17','1.4571', '30','Messing'},{A=4.00},{E=3.00},{V1=5.00},{V2=7.07},{V3=10.00},{V4=12.25},{V5=15.81},{V6=18.71},{V7=22.36},{B1=300},{B2=580},{G=G3/4A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
Equivalent hole diameter
[mm]
E
Narrowest free cross section
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
LECHLER_61672116
20
616721
3.00
2.50
3.15
4.45
6.30
7.72
9.96
11.79
14.09
80
140
G3/4A
LECHLER_61680116
20
616801
4.00
3.20
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
18.71
22.36
80
145
G3/4A
LECHLER_61688116
20
616881
5.00
4.00
8.00
11.31
16.00
19.60
25.30
29.93
35.78
80
145
G3/4A
LECHLER_61692116
20
616921
5.50
4.40
10.00
14.14
20.00
24.49
31.62
37.42
44.72
80
145
G3/4A
LECHLER_61696116
20
616961
6.00
5.10
12.50
17.68
25.00
30.62
39.53
46.77
55.90
80
145
G3/4A
LECHLER_61672216
30
616722
3.00
2.40
3.15
4.45
6.30
7.72
9.96
11.79
14.09
120
230
G3/4A
LECHLER_61676216
30
616762
3.50
2.70
4.00
5.66
8.00
9.80
12.65
14.97
17.89
120
230
G3/4A
LECHLER_61680216
30
616802
4.00
3.10
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
18.71
22.36
120
235
G3/4A
LECHLER_61688216
30
616882
5.00
4.00
8.00
11.31
16.00
19.60
25.30
29.93
35.78
120
235
G3/4A
LECHLER_61692216
30
616922
5.50
4.40
10.00
14.14
20.00
24.49
31.62
37.42
44.72
120
235
G3/4A
LECHLER_61696216
30
616962
6.00
5.00
12.50
17.68
25.00
30.62
39.53
46.77
55.90
125
240
G3/4A
LECHLER_61672316
45
616723
3.00
2.40
3.15
4.45
6.30
7.72
9.96
11.79
14.09
175
330
G3/4A
LECHLER_61676316
45
616763
3.50
2.60
4.00
5.66
8.00
9.80
12.65
14.97
17.89
175
330
G3/4A
LECHLER_61680316
45
616803
4.00
3.00
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
18.71
22.36
175
335
G3/4A
LECHLER_61684316
45
616843
4.50
3.40
6.25
8.84
12.50
15.31
19.76
23.39
27.95
180
335
G3/4A
LECHLER_61688316
45
616883
5.00
3.80
8.00
11.31
16.00
19.60
25.30
29.93
35.78
185
350
G3/4A
LECHLER_61692316
45
616923
5.50
4.20
10.00
14.14
20.00
24.49
31.62
37.42
44.72
190
360
G3/4A
LECHLER_61696316
45
616963
6.00
4.40
12.50
17.68
25.00
30.62
39.53
46.77
55.90
200
375
G3/4A
LECHLER_61672416
60
616724
3.00
2.40
3.15
4.45
6.30
7.72
9.96
11.79
14.09
295
575
G3/4A
LECHLER_61676416
60
616764
3.50
2.60
4.00
5.66
8.00
9.80
12.65
14.97
17.89
300
580
G3/4A
LECHLER_61680416
60
616804
4.00
3.00
5.00
7.07
10.00
12.25
15.81
18.71
22.36
300
580
G3/4A
LECHLER_61684416
60
616844
4.50
3.40
6.25
8.84
12.50
15.31
19.76
23.39
27.95
300
580
G3/4A
LECHLER_61688416
60
616884
5.00
3.80
8.00
11.31
16.00
19.60
25.30
29.93
35.78
300
580
G3/4A
LECHLER_61692416
60
616924
5.50
4.20
10.00
14.14
20.00
24.49
31.62
37.42
44.72
300
580
G3/4A
LECHLER_61696416
60
616964
6.00
4.40
12.50
17.68
25.00
30.62
39.53
46.77
55.90
300
580
G3/4A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성