카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 684 - Zungendüesen
Lechler
Flat fan nozzles
Tongue-type nozzles
684
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/zungenduesen/684/684.prj},{NB=LECHLER_68448856},{IDNR=},{WINKEL=140},{N=75},{TYPE=684488},{MAT=56},{XMAT='56','POM','5E','PVDF'},{FARBE=braun},{B=1.3},{BI=0.051},{V1=1.13},{V1I=0.25},{V2=1.60},{V2I=0.35},{V3=2.53},{V3I=0.43},{L=20},{LI=0.8},{B1=1370},{B1I=54},{XA=4.100},{XB=15.100},{XC=16.100},{XD=1.100},{XR=1.010},{VERS=3},{V4I=0.5},{V5I=0.61},{V6I=0.7},{V7I=0.78}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
N
Angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
B
Ø
[mm]
BI
Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=1.0 bar
[l/mm]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=2.0 bar
[l/mm]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=30 psi
[GPM]
L
[mm]
LI
[인치]
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
[mm]
B1I
Spray width at H = 10" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_68434856
140
75
684348
green
0.7
0.028
0.35
0.08
0.50
0.11
0.79
0.13
20
0.8
1360
54
LECHLER_68436856
140
75
684368
yellow
0.8
0.032
0.45
0.1
0.63
0.14
1.00
0.17
20
0.8
1360
54
LECHLER_68440856
140
75
684408
blau
1.0
0.039
0.71
0.16
1.00
0.22
1.58
0.27
20
0.8
1370
54
LECHLER_68444856
140
75
684448
rot
1.2
0.047
0.88
0.19
1.25
0.27
1.98
0.35
20
0.8
1370
54
LECHLER_68448856
140
75
684488
braun
1.3
0.051
1.13
0.25
1.60
0.35
2.53
0.43
20
0.8
1370
54
LECHLER_68452856
140
75
684528
gray
1.5
0.059
1.41
0.31
2.00
0.44
3.16
0.54
20
0.8
1370
54
LECHLER_68456856
140
75
684568
weiß
1.7
0.067
1.77
0.39
2.50
0.55
3.95
0.67
20
0.7
1370
54
LECHLER_68460856
140
75
684608
hellblau
1.9
0.075
2.23
0.49
3.15
0.69
4.98
0.86
20
0.7
1370
54
LECHLER_68468856
140
75
684688
green
2.4
0.095
3.54
0.78
5.00
1.1
7.91
1.3
20
0.7
1370
54
LECHLER_68472856
140
75
684728
schwarz
2.7
0.106
4.45
0.98
6.30
1.4
9.96
1.7
20
0.7
1370
54
LECHLER_68480856
140
75
684808
lila
3.4
0.134
7.07
1.6
10.00
2.2
15.81
2.7
20
0.6
1370
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성