카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 302-GEW - Tangential-flow Hollow cone Nozles Plastic version
Lechler
Hollow cone nozzles
Tangential-flow hollow cone nozzles
302-Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/hohlkegelduesen/exzenter_hohlkegelduesen/302_gew/302_gew.prj},{NB=LECHLER_3028865E},{IDNR=},{WINKEL=90},{TYPE=302886},{VRS1=2},{MAT=5E},{MATX='5E','PVDF', '51','PA', '53','PP'},{B=11.00},{BI=0.433},{E=6.40},{EI=0.252},{V1=8.00},{V1I=2.5},{V2=11.31},{V2I=3.5},{V3=16.00},{V3I=4.3},{V4=19.60},{V4I=5},{V5=25.30},{V5I=6.1},{V6=29.93},{V6I=7},{V7=35.78},{V7I=7.8},{D1=550},{D1I=22},{D2=1130},{D2I=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
EI
Narrowest free cross section Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=30 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
V7I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
D1
Spray diameter at H=250 mm and P=2 bar
[mm]
D1I
Spray diameter at H=10" and P=30 psi
[인치]
D2
Spray diameter at H=500 mm and P=2 bar
[mm]
D2I
Spray diameter at H=20" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_30236451
60
302364
1.50
-
1.50
-
0.31
-
0.45
-
0.63
-
0.77
-
1.00
-
1.18
-
1.41
-
200
-
350
-
LECHLER_3024645E
60
302464
3.80
-
1.95
-
0.70
-
0.99
-
1.40
-
1.71
-
2.21
-
2.62
-
3.13
-
300
-
560
-
LECHLER_3025455E
80
302545
4.90
-
2.30
-
1.12
-
1.58
-
2.24
-
2.74
-
3.54
-
4.19
-
5.01
-
400
-
700
-
LECHLER_3023265E
90
302326
1.20
0.047
0.90
0.035
0.20
0.06
0.28
0.09
0.40
0.11
0.49
0.12
0.63
0.15
0.75
0.18
0.89
0.2
400
16
700
28
LECHLER_3023465E
90
302346
2.10
-
1.30
-
0.25
-
0.35
-
0.50
-
0.61
-
0.79
-
0.94
-
1.12
-
400
-
880
-
LECHLER_3023665E
90
302366
2.10
0.05
1.30
0.051
0.31
0.1
0.45
0.14
0.63
0.17
0.77
0.2
1.00
0.24
1.18
0.28
1.41
0.31
400
16
880
28
LECHLER_3024065E
90
302406
2.60
0.102
1.40
0.055
0.50
0.16
0.71
0.22
1.00
0.27
1.22
0.31
1.58
0.38
1.87
0.44
2.24
0.49
400
16
880
35
LECHLER_30248651
90
302486
2.60
-
2.60
-
0.80
-
1.13
-
1.60
-
1.96
-
2.53
-
2.99
-
3.58
-
400
-
880
-
LECHLER_30252651
90
302526
5.00
0.197
2.00
0.079
1.00
0.31
1.41
0.44
2.00
0.54
2.45
0.62
3.16
0.76
3.74
0.88
4.47
0.98
400
16
880
35
LECHLER_30254651
90
302546
4.50
-
2.60
-
1.12
-
1.58
-
2.24
-
2.74
-
3.54
-
4.19
-
5.01
-
400
-
880
-
LECHLER_30256651
90
302566
5.00
-
2.40
-
1.25
-
1.77
-
2.50
-
3.60
-
3.95
-
4.68
-
5.59
-
400
-
880
-
LECHLER_30260651
90
302606
5.00
0.197
3.20
0.126
1.57
0.49
2.23
0.69
3.15
0.86
3.86
0.98
4.98
1.2
5.89
1.4
7.04
1.5
450
18
950
37
LECHLER_30268651
90
302686
7.50
-
3.40
-
2.50
-
3.45
-
5.00
-
6.12
-
7.91
-
9.35
-
11.18
-
500
-
1050
-
LECHLER_30276651
90
302766
9.00
0.355
4.30
0.169
4.00
1.2
5.66
1.8
8.00
2.2
9.80
2.5
12.65
3
14.97
3.5
17.89
3.9
500
20
1050
41
LECHLER_30284651
90
302846
11.00
0.433
5.20
0.205
6.25
1.9
8.84
2.7
12.50
3.4
15.31
3.9
19.67
4.8
23.39
5.5
27.95
6.1
550
22
1130
45
LECHLER_3028865E
90
302886
11.00
0.433
6.40
0.252
8.00
2.5
11.31
3.5
16.00
4.3
19.60
5
25.30
6.1
29.93
7
35.78
7.8
550
22
1130
45
LECHLER_30296651
90
302966
11.00
0.433
8.60
0.339
12.50
3.9
17.68
5.5
25.00
6.7
30.62
7.8
39.53
9.5
46.77
11
55.90
12.3
550
22
1130
45
LECHLER_3023285E
130
302328
1.35
-
0.80
-
0.20
-
0.28
-
0.40
-
0.49
-
0.63
-
0.75
-
0.89
-
700
-
1380
-
LECHLER_3023685E
130
302368
1.85
-
1.10
-
0.31
-
0.45
-
0.63
-
0.77
-
1.00
-
1.18
-
1.41
-
700
-
1380
-
LECHLER_3024085E
130
302408
3.65
0.144
1.30
0.051
0.50
0.16
0.71
0.22
1.00
0.27
1.22
0.31
1.58
0.38
1.87
0.44
2.24
0.49
700
28
1380
54
LECHLER_3024685E
130
302468
5.00
-
1.60
-
0.70
-
0.99
-
1.40
-
1.71
-
2.21
-
2.62
-
3.13
-
700
-
1380
-
LECHLER_30248851
130
302488
5.20
-
1.60
-
0.80
-
1.13
-
1.60
-
1.96
-
2.53
-
2.99
-
3.58
-
700
-
1380
-
LECHLER_30252851
130
302528
5.00
0.197
2.00
0.079
1.00
0.31
1.41
0.44
2.00
0.54
2.45
0.62
3.16
0.76
3.74
0.88
4.47
0.98
700
28
1380
54
LECHLER_30256851
130
302568
5.00
-
2.40
-
1.25
-
1.77
-
2.50
-
3.06
-
3.95
-
4.68
-
5.59
-
780
-
1520
-
LECHLER_3026085E
130
302608
5.00
0.197
3.20
0.126
1.57
0.49
2.23
0.69
3.15
0.86
3.86
0.98
4.98
1.2
5.89
1.4
7.04
1.5
780
31
1520
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성