카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 350 - Tangential-flow hollow cone nozzles
Lechler
Hollow cone nozzles
Tangential-flow hollow cone nozzles
350
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/hohlkegelduesen/exzenter_hohlkegelduesen/350/350.prj},{NB=LECHLER_35036856},{IDNR=},{WINKEL=130},{TYPE=350368},{MAT=POM},{B=1.55},{E=0.70},{V1=0.32},{V2=0.45},{V3=0.63},{V4=0.77},{V5=1.00},{V6=1.18},{V7=1.41},{D1=1120},{D2=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
D1
Spray diameter at H=250 mm and P=2 bar
[mm]
D2
Spray diameter at H=500 mm and P=2 bar
[mm]
LECHLER_35036856
130
350368
POM
1.55
0.70
0.32
0.45
0.63
0.77
1.00
1.18
1.41
1120
2000
LECHLER_35060856
130
350608
POM
5.00
1.40
1.58
2.23
3.15
3.86
4.98
5.89
7.04
1140
2100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성