카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series MicroSpinner 5P3 - Whirling nozzle
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5P3
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5p3/5p3.prj},{NB=LECHLER_5P30431YAR},{WINKEL=60},{MAT=Edelstahl AISI 316},{AN=AR},{E=3.3},{EI=0.05},{V1=28.3},{V1I=3.3},{V2=40},{V2I=4},{V3=49},{V3I=4.7},{V4=12},{MW=2.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Typ
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section
[mm]
EI
Narrowest free cross section
[인치]
V1
Volume flow at P=1 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at 20 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=2 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at 30 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=3 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=40 psi
[US gal./min]
MW
Max. tank diameter
[m]
LECHLER_5P30431YAR
60
5P30431YAR
Edelstahl AISI 316
3.3
0.05
28.3
3.3
40
4
49
4.7
12
2.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성