카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 460 / 461 - Axial-flow full cone nozzles
Lechler
Full cone nozzles
Axial - flow full cone nozzles
460 / 461
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollkegelduesen/axial_vollkegelduesen/460_461/460_461_asmtab.prj},{NB=LECHLER_46052617CA},{IDNR=},{WINKEL=90},{TYPE=460526},{MAT=17},{MATY='17','1.4571', '30','Ms', '5E','PVDF'},{CODE=CA},{B=1.65},{BI=0.065},{E=1.30},{EI=0.051},{V1=1.15},{V1I=0.35},{V2=1.52},{V2I=0.46},{V3=2.00},{V3I=0.54},{V4=2.35},{V4I=0.6},{V5=2.89},{V5I=0.71},{V6=3.30},{V6I=0.79},{V7=3.81},{V7I=0.87},{V8I=1},{D1=380},{D1I=15},{D2=860},{D2I=34},{PPATH=460_461_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
EI
Narrowest free cross section Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=30 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
V7I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V8I
Volume flow at P=150 psi
[GPM]
D1
Sprey diameter at H=200mm and P=2bar
[mm]
D1I
Spray diameter at H=8" and P=30 psi
[인치]
D2
Spray diameter at H=500 mm and P=2 bar
[mm]
D2I
Spray diameter at H=20" and P=30 psi
[인치]
LECHLER_46040317CA
45
460403
1.20
-
0.85
-
0.57
-
0.76
-
1.00
-
1.18
-
1.44
-
1.65
-
1.90
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46044317CA
45
460443
1.20
-
1.50
-
0.72
-
0.95
-
1.25
-
1.47
-
1.8
-
2.06
-
2.38
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46048317CA
45
460483
1.35
-
1.20
-
0.92
-
1.21
-
1.6
-
1.88
-
2.31
-
2.64
-
3.05
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46050317CA
45
460503
1.45
-
1.25
-
1.03
-
1.36
-
1.80
-
2.12
-
2.6
-
2.97
-
3.43
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46052317CA
45
460523
1.50
-
1.35
-
1.15
-
1.52
-
2.00
-
2.35
-
2.89
-
3.30
-
3.81
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46056317CA
45
460563
1.70
-
1.55
-
1.44
-
1.89
-
2.5
-
2.94
-
3.61
-
4.13
-
4.76
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46060317CC
45
460603
1.90
-
1.80
-
1.81
-
2.39
-
3.15
-
3.70
-
4.54
-
5.20
-
6.00
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46064317CC
45
460643
2.15
-
2.00
-
2.30
-
3.03
-
4.00
-
4.70
-
5.77
-
6.60
-
7.61
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46068330CC
45
460683
2.40
-
2.00
-
2.87
-
3.79
-
5.00
-
5.88
-
7.21
-
8.25
-
9.52
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46070330CE
45
460703
2.55
-
2.20
-
3.22
-
4.24
-
5.60
-
6.59
-
8.08
-
9.24
-
10.66
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46072317CE
45
460723
2.70
-
2.35
-
3.62
-
4.77
-
6.30
-
7.41
-
9.09
-
10.40
-
11.99
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46074317CG
45
460743
2.80
-
2.60
-
4.08
-
5.38
-
7.10
-
8.35
-
10.24
-
11.72
-
13.52
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46076317CG
45
460763
3.00
-
3.00
-
4.59
-
6.06
-
8.00
-
9.41
-
11.54
-
13.20
-
15.22
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46078330CG
45
460783
3.20
-
3.20
-
5.17
-
6.82
-
9.00
-
10.58
-
12.98
-
14.85
-
17.12
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46080317CG
45
460803
3.40
-
3.30
-
5.74
-
7.58
-
10.00
-
11.76
-
14.43
-
16.51
-
19.04
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46084330CG
45
460843
3.80
-
3.70
-
7.18
-
9.47
-
12.50
-
14.70
-
18.03
-
20.63
-
23.80
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46088317CG
45
460883
4.30
-
4.30
-
9.19
-
12.13
-
16.00
-
18.82
-
23.08
-
26.41
-
30.46
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46092317AK
45
460923
4.80
-
4.80
-
11.49
-
15.16
-
20.00
-
23.52
-
28.85
-
33.01
-
38.07
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46096317AM
45
460963
5.35
-
5.35
-
14.36
-
18.95
-
25.00
-
29.40
-
36.07
-
41.26
-
47.59
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46100317AM
45
461003
6.00
-
6.00
-
18.09
-
23.87
-
31.50
-
37.05
-
45.45
-
51.99
-
59.57
-
-
160
-
400
-
LECHLER_46040417CA
60
460404
1.20
-
0.85
-
0.57
-
0.76
-
1.00
-
1.18
-
1.44
-
1.65
-
1.90
-
-
220
-
560
-
LECHLER_46044417CA
60
460444
1.30
-
1.05
-
0.72
-
0.95
-
1.25
-
1.47
-
1.80
-
2.06
-
2.38
-
-
220
-
560
-
LECHLER_46048417CA
60
460484
1.45
-
1.15
-
0.92
-
1.21
-
1.60
-
1.88
-
2.31
-
2.64
-
3.05
-
-
220
-
560
-
LECHLER_46050417CA
60
460504
1.55
-
1.20
-
1.03
-
1.36
-
1.80
-
2.12
-
2.60
-
2.97
-
3.43
-
-
220
-
560
-
LECHLER_46052417CA
60
460524
1.60
-
1.20
-
1.15
-
1.52
-
2.00
-
2.35
-
2.89
-
3.30
-
3.81
-
-
220
-
560
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성