카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 422-BAJ - Tangential-flow full cone nozzles
Lechler
Full cone nozzles
Tangential - flow full cone nozzles
422-BAJ
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollkegelduesen/tangential_vollkegelduesen/422_baj/422_baj_2.prj},{NB=LECHLER_42264453KB},{IDNR=},{WINKEL=60},{TYPE=422644},{MAT=PP},{MATX=53},{CODE=Bajonett-Schnellverschluss},{CODE1=KB},{B=2.90},{BI=0.114},{E=2.90},{EI=0.114},{V1=2.00},{V1I=0.62},{V2=2.83},{V2I=0.88},{V3=4.00},{V3I=1.2},{V4=4.90},{V4I=1.5},{V5=6.32},{V5I=1.8},{V6=7.48},{V6I=2},{V7=8.94},{D1=225},{D1I=9},{D2=510},{D2I=20},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
BI
Bore diameter Ø
[인치]
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
EI
Narrowest free cross section Ø
[인치]
V1
Volume flow at P=0.5 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at P=10 psi
[GPM]
V2
Volume flow at P=1.0 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at P=20 psi
[GPM]
V3
Volume flow at P=2.0 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at P=40 psi
[GPM]
V4
Volume flow at P=3.0 bar
[l/min]
V4I
Volume flow at P=60 psi
[GPM]
V5
Volume flow at P=5.0 bar
[l/min]
V5I
Volume flow at P=80 psi
[GPM]
V6
Volume flow at P=7.0 bar
[l/min]
V6I
Volume flow at P=100 psi
[GPM]
V7
Volume flow at P=10.0 bar
[l/min]
D1
Spray diameter at H=200 mm and P=1-10 bar
[mm]
D1I
Spray diameter at H=8" and P=40 psi
[인치]
D2
Spray diameter H=250 mm and P=3 bar
[mm]
D2I
Spray diameter at H=20" and P=40 psi
[인치]
LECHLER_42264453KB
60
422644
PP
Bajonett-Schnellverschlus...
2.90
0.114
2.90
0.114
2.00
0.62
2.83
0.88
4.00
1.2
4.90
1.5
6.32
1.8
7.48
2
8.94
225
9
510
20
LECHLER_4226065EKB
90
422606
PVDF
Bajonett-Schnellverschlus...
2.60
0.102
2.50
0.099
1.57
0.49
2.23
0.69
3.15
0.98
3.86
1.2
4.98
1.4
5.89
1.6
7.04
380
15
860
34
LECHLER_4226085EKB
120
422608
PVDF
Bajonett-Schnellverschlus...
2.60
0.102
2.50
0.099
1.57
0.49
2.23
0.69
3.15
0.98
3.86
1.2
4.98
1.4
5.89
1.6
7.04
680
27
1600
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성