카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 095016531463 - Filter for Nonreturn valve
Lechler
Accessories
Filter with gasket
095016531100/095016531463
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/zubehoer/siebfilter/0950165311_0950165314/095016531463.prj},{NB=LECHLER_095016531463},{TYPE=095016531463},{MAT=Polypropylen},{FARBE=grün},{OD=ca.2.8},{SD=ca.1.6},{MW=0.08},{H1=21.0},{H2=1.6},{D1=15.0},{D2=11.0},{GEW=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Mat.-no.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
OD
Opening pressure
[bar]
SD
Closing pressure
[bar]
MW
Mesh size
[mm]
H1
Dimensions
[mm]
H2
Dimensions
[mm]
D1
Dimensions
[mm]
D2
Dimensions
[mm]
GEW
[g]
LECHLER_095016531463
095016531463
Polypropylen
green
ca.2.8
ca.1.6
0.08
21.0
1.6
15.0
11.0
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성