您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
忘記密碼?
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
lietuvių
Nederlands
polski
中文
español
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
Administración central con la herramienta de control de calidad PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Denominaciones claras y únicas -> compatibilidad con ERP
english, german, french, polish, chinese
Ingles como original/ Idioma estándar
Weight information included
Modelaje según el manual de diseño de CADENAS (CDM)
Tenga en cuenta la coloración!
Nombres de variables uniformes
Dimensionamiento automático
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Depositar lugar de fabricación
Piezas estandarizadas clasificadas
Imágenes abarcadas para la selección de variantes/configuración
Contiene documentación adicional
Contiene materiales
Accesorios / piezas de recambio reconocidas
MÄDLER
DIN808-WG-WEL-EG - Juntas universales simples WEL similares a DIN808, material acero, con y sin chavetero
MÄDLER
Elementos de accionamiento
Piezas DIN
DIN 808
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/einf-wellengelenk_wel.prj},{NB=63065000},{ARTNR=63065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=25},{D2=50},{L1=27},{L2=108},{B=-},{T=-},{ZUL100=507},{ZUL200=325},{ZUL400=182},{ZUL800=-},{GEW=1.19},{PPATH=einf-wellengel_wel_sbl.prj},{BB=0},{TT=0.0},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
Nº de artículo
ⁿ/ₐ
MATK
Material Breve descripción
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Ejecución
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL100
Pares máximos admisibles a una velocidad de 100 1/min.
[Nm]
ZUL200
Pares máximos admisibles a una velocidad de 200 1/min.
[Nm]
ZUL400
Pares máximos admisibles a una velocidad de 400 1/min.
[Nm]
ZUL800
Pares máximos admisibles a una velocidad de 800 1/min.
[Nm]
GEW
Peso
[kg]
CTN
Número del arancel aduanero
ⁿ/ₐ
63061300
63061300
Acero
Acero
sin chavetero
6
13
13
40
-
-
8.5
8.5
6.2
-
0.03
84836020
63061600
63061600
Acero
Acero
sin chavetero
8
16
10
40
-
-
16.9
11.7
9.1
6.1
0.04
84836020
63062000
63062000
Acero
Acero
sin chavetero
10
20
10
45
-
-
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63062500
63062500
Acero
Acero
sin chavetero
12
25
11
50
-
-
59
32.5
21
11.7
0.14
84836020
63062900
63062900
Acero
Acero
sin chavetero
14
29
13
56
-
-
91
59
43
29
0.20
84836020
63063200
63063200
Acero
Acero
sin chavetero
16
32
15
65
-
-
114
111
72
44
0.29
84836020
63063700
63063700
Acero
Acero
sin chavetero
18
37
17
72
-
-
208
156
88
-
0.44
84836020
63064000
63064000
Acero
Acero
sin chavetero
20
40
19
82
-
-
312
221
117
-
0.57
84836020
63064700
63064700
Acero
Acero
sin chavetero
22
47
22
95
-
-
390
260
143
-
0.93
84836020
63065000
63065000
Acero
Acero
sin chavetero
25
50
27
108
-
-
507
325
182
-
1.19
84836020
63065800
63065800
Acero
Acero
sin chavetero
30
58
30
122
-
-
559
429
195
-
1.72
84836020
63061600N
63061600N
Acero
Acero
con chavetero
8
16
10
40
2
9.0
16.9
11.7
9.1
6.1
0.04
84836020
63062000N
63062000N
Acero
Acero
con chavetero
10
20
10
45
3
11.4
32.5
22.1
15.6
9.1
0.08
84836020
63062500N
63062500N
Acero
Acero
con chavetero
12
25
11
50
4
13.8
59
32.5
21
11.7
0.14
84836020
63062900N
63062900N
Acero
Acero
con chavetero
14
29
13
56
5
16.3
91
59
43
29
0.20
84836020
63063200N
63063200N
Acero
Acero
con chavetero
16
32
15
65
5
18.3
114
111
72
44
0.29
84836020
63063700N
63063700N
Acero
Acero
con chavetero
18
37
17
72
6
20.8
208
156
88
-
0.44
84836020
63064000N
63064000N
Acero
Acero
con chavetero
20
40
19
82
6
22.8
312
221
117
-
0.57
84836020
63064700N
63064700N
Acero
Acero
con chavetero
22
47
22
95
6
24.8
390
260
143
-
0.93
84836020
63065000N
63065000N
Acero
Acero
con chavetero
25
50
27
108
8
28.3
507
325
182
-
1.19
84836020
63065800N
63065800N
Acero
Acero
con chavetero
30
58
30
122
8
33.3
559
429
195
-
1.72
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表