Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-IZK-M3-C45 - Straight-Toothed Internal Gears Made from Steel C45, Module 3
MÄDLER
Drive Element
Internal Gears
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/innenzahnkraenze/innenzahnkr_m3_c45.prj},{NB=24345000},{ARTNR=24345000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=3},{Z=50},{B=30},{D=150},{DI=144},{DA=220},{GEW=4.79},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
D
d
[mm]
DI
di
[mm]
DA
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
24343000
24343000
Steel
Steel C45
3
30
30
90
84
160
3.24
84839089
24345000
24345000
Steel
Steel C45
3
50
30
150
144
220
4.79
84839089
24346000
24346000
Steel
Steel C45
3
60
30
180
174
250
5.57
84839089
24348000
24348000
Steel
Steel C45
3
80
30
240
234
310
7.12
84839089
24341000
24341000
Steel
Steel C45
3
100
30
300
294
370
8.68
84839089
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성