lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KSM-230V-GE/I - Capacitor motor for Small Geared Motors GE/I
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Small Geared Motors
Helical small geared motors
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/stirnrad-kleingetriebemotoren/kdsmotor_f_ge-1.prj},{NB=43040100},{ARTNR=43040100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor: Lagerung mit Kugellager aus Wälzlagerstahl; Motorritzel: Stahl und in die Motorwelle eingefräst; Klemmkasten: Kabelverschraubung ist um 4 x 90° versetztbar },{MT=Bitte beachten: Der Motor erwärmt sich im Dauerbetrieb auf ca. 70°C},{HW=Getriebe, Motor und Kondensator müssen separat bestellt werden},{AUSF=Kondensatormotor für 230V für Getriebe GE/I},{MD=2600},{AD=55},{ASF=70 x 70 x 3},{KBS=PG7},{SP=230V, 50HZ mit Betriebskondensator KST},{ARTNR2=43635200},{GEW=1.2},{CTN=85011093}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
MT
Hinweis zum Motor
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
MD
Motor Speed
[1/min]
AD
Outer-Ø motor
[mm]
ASF
Demensions Connection Flange
[mm]
KBS
Cable gland
ⁿ/ₐ
SP
Current voltage
[V]
ARTNR2
Artikel-Nr. Betriebskondensator KST
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
43040100
43040100
Multimaterialprodukt
Motor: Lagerung mit Kugel...
Bitte beachten: Der Motor...
Getriebe, Motor und Konde...
Kondensatormotor für 230V...
2600
55
70 x 70 x 3
PG7
230V, 50HZ mit Betriebsko...
43635200
1.2
85011093
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성