Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GERT-MOTOR-NR/I-B3-2/STUFIG - Helical Geared Motors HR/I, Model B3, Gearbox 2-stage
MÄDLER
Getriebe und Getriebemotoren
Helical Geared Motors
Helical Geared Motors Type NR- 1
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_nr-1/strgm_nr-1_zweist.prj},{NB=43104701},{ARTNR=43104701},{PG=0.55},{N2=29.0},{MA=181},{FB=1.0},{IG=47.87},{NLFR=2480},{NLFA=4000},{MT=11},{GEW=20},{A=62},{B=105},{C=15},{E=139},{F=135},{N=30},{S=9},{G=162},{G1=141},{H=102},{I=78},{I3=60},{K=477},{M=130},{O=272},{P=183},{P2=0},{Q=205},{Y=0},{Z=0},{ME=0.0},{D=25},{L=50},{T=28.0},{U=8},{V=5},{W=40},{X=5},{TG=10},{I4=0},{Z2=1},{CTN=85015100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=Getriebe 2-stufig},{BF=Fußausführung B3},{MEK=Energie-Effizienzklasse IE3, Motorschutz ( Kaltleiter) gegen Mehrpreis auf Anfrage erhältlich},{MATK=Grauguss}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
BF
Model
ⁿ/ₐ
MEK
Motor
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material Gearbox
ⁿ/ₐ
PG
P
[kW]
N2
n2
[1/min.]
MA
Ma
[Nm]
FB
fB - operating factor
ⁿ/ₐ
IG
i ges. - Ratio
ⁿ/ₐ
NLFR
Standard Mounting FR 1) - Radial load FR max at FA = 0
[N]
NLFA
Standard Mounting FA 2) - Axial load FA max at FR = 0
[N]
MT
Dimensions table
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
43100304
43100304
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
18.0
64
1.4
73.06
2270
3270
2
12
85015100
43100306
43100306
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
25.0
46
1.9
53.68
2340
3270
2
12
85015100
43100308
43100308
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
40.0
29
3.4
33.42
2390
3270
2
12
85015100
43100310
43100310
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
58.0
20
3.9
23.13
2400
3270
2
11
85015100
43100312
43100312
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
84.0
14
5.3
15.95
2410
3270
2
12
85015100
43100313
43100313
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
104.0
11
6.4
12.82
2410
3270
2
11
85015100
43100316
43100316
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
144.0
8
8.2
9.28
2390
3270
2
11
85015100
43100319
43100319
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
194.0
6
10.3
6.89
2170
3270
2
11
85015100
43100321
43100321
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
277.0
4
13.8
4.82
1930
3240
2
11
85015100
43100323
43100323
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.12
395.0
3
16.5
3.38
1720
2780
2
11
85015100
43101401
43101401
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
18.0
96
0.9
73.06
2080
3270
2
13
85015100
43101403
43101403
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
25.0
69
1.3
53.68
2250
3270
2
12
85015100
43101405
43101405
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
40.0
43
2.2
33.42
2350
3270
2
12
85015100
43101407
43101407
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
57.0
30
2.6
23.13
2380
3270
2
12
85015100
43101409
43101409
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
83.0
21
3.5
15.95
2400
3270
2
12
85015100
43101410
43101410
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
103.0
17
4.2
12.82
2400
3270
2
12
85015100
43101413
43101413
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
143.0
12
5.4
9.28
2370
3270
2
12
85015100
43101416
43101416
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
192.0
9
6.8
6.89
2160
3270
2
12
85015100
43101418
43101418
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
275.0
6
9.1
4.82
1920
3190
2
12
85015100
43101420
43101420
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.18
329.0
4
10.9
3.38
1710
2760
2
12
85015100
43102401
43102401
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.25
19.0
126
1.1
72.63
3440
4000
5
17
85015100
43102402
43102402
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.25
22.0
109
1.4
61.35
3510
4000
5
16
85015100
43102501
43102501
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.25
26.0
92
1.0
53.68
2110
3270
6
14
85015100
43102503
43102503
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.25
41.0
58
1.6
33.42
2300
3270
6
14
85015100
43102505
43102505
Getriebe 2-stufig
Fußausführung B3
Energie-Effizienzklasse I...
Grauguss
Housing: block housing ma...
0.25
60.0
40
2.0
23.13
2360
3270
6
14
85015100
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성