카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
Profile mk 2040.68
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Structural Profiles
Profiles for Platforms and Steps
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/9_prof_pod_trepp/mk_2040_68.prj},{NB=54.68.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=2.37},{BZ1=Profil mk 2040.68},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=41 x 102 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=880.53},{IX=14.21},{IY=134.76},{WX=8.71},{WY=27.26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg/m]
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
OBRFL
Surface
ⁿ/ₐ
ABM
Measure
[mm]
FRB
Colour
ⁿ/ₐ
LGL
Stock Length
[mm]
A
Surface area
[mm²]
IX
Moment of inertia
[cm4]
IY
Moment of inertia
[cm4]
WX
Section Modulus
[cm³]
WY
Section Modulus
[cm³]
54.68.0100
54.68.
2.37
Profile mk 2040.68
AlMgSi 0,5 F25
anodized E6/EV1
41 x 102 mm
Alu natural
6100
880.53
14.21
134.76
8.71
27.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성