카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
Paneling Material and Sizing USA - Paneling Material and Sizing USA
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Guarding Systems
Paneling
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_schutz/4_fuellungen/fuellungen_platten_usa.prj},{NB=P90.03.003 (2_12_48_5_1_0) },{IDNR=P90.03.003},{VERS=1},{Z=Zuschnitte, Edelstahl geschliffen},{UNIT=2},{LM=12.0},{LH=48.0},{ANS=},{SCHLOSSVARIANTE=},{QUERSPROSSE=},{FUELLUNG=},{MAT=Polycarbonate},{DMM=6.35},{DINCH=0.25},{D1=6.350},{BEFESTIGUNG=},{ASF=5},{FVERS=5.000},{ASF1=$ASF11.},{BEZ=1},{Z1='1', 'Seal Strip', '3', 'Angels', '4', 'Panel Blocks', '5', 'Panel Clamps'},{TYP=1},{PPATH=asm/fuellungen_asmtpl.prj},{VERSZ=0.000},{CNSLOD=0},{VERS11=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
Part Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Thickness
ⁿ/ₐ
P90.00.007 (2_12_48_1_6_0...
P90.00.007
PVC Coated Wiremesh 1x1"
0.16
P90.00.008 (2_12_48_2_6_0...
P90.00.008
PVC Coated Wiremesh 1x1"
0.16
P90.00.009 (2_12_48_1_6_0...
P90.00.009
PVC Coated Wiremesh 1/2x1...
0.16
P90.03.002 (2_12_48_4_1_0...
P90.03.002
Polycarbonate
0.25
P90.03.003 (2_12_48_5_1_0...
P90.03.003
Polycarbonate
0.25
P90.04.002 (2_12_48_1_1_0...
P90.04.002
Exp. PVC
0.25
P90.04.003 (2_12_48_6_1_0...
P90.04.003
Exp. PVC
0.25
P90.04.004 (2_12_48_5_1_0...
P90.04.004
Exp. PVC
0.25
P90.04.002 (2_12_48_4_1_0...
P90.04.002
Acrylic
0.25
P57.02.000 (2_12_48_10_1_...
P57.02.000
Galvanized Steel
0.06
P57.01.000 (2_12_48_11_1_...
P57.01.000
Stainless Steel
0.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성