카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
mk 2038.60 - Adapter Profile
Maschinenbau Kitz
4_lineartechnik
Castor leaderships
Adapter profiles
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/adapterprofile/mk_2038_60.prj},{NB=38.60.0050(0)},{ARTIKELNR=38.60.},{L=50},{DARST=0},{GW=1.04},{BZ1=Profil mk 2038.60},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=12 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=386.72},{IX=0.33},{IY=8.96},{WX=0.47},{WY=3.59}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg/m]
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
OBRFL
Surface
ⁿ/ₐ
ABM
Measure
[mm]
FRB
Colour
ⁿ/ₐ
LGL
Stock Length
[mm]
38.60.0050
38.60.
1.04
Profile mk 2038.60
AlMgSi 0,7 F28
anodized E6/EV1
12 x 50 mm
Alu natural
6100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성