PHS - Female rod ends
MEDAN
Other auxiliary equipments
Female rod ends
Powered by
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/female_rod_ends/phs.prj},{NB=PHS 14EC-M14x1.5},{MODEL=PHS 14EC-M14x1.5},{A=27},{B=14},{D=34},{E=25.400},{F=57},{G=14},{H=74.0},{J=20.0},{K=25},{L=8.0},{M=M14x1.5},{MM=14.000},{MP=1.500},{O=16.86},{W=19},{X=22},{LOAD=3130},{RADIAL=2090},{AXIAL=1070},{WEIGHT=158}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
LOAD
Static fracture minmal radial load
[kgf]
RADIAL
Dynamic eff.load (Radial)
[kgf]
AXIAL
Dynamic eff.load (Axial)
[kgf]
WEIGHT
Weight
[g]
PHS 5-M5x0.8
PHS 5-M5x0.8
14
5
16
11.110
27
7
35.0
9.0
12
4.0
M5x0.8
7.71
8
9
930
620
230
18
PHS 6-M6x1.0
PHS 6-M6x1.0
14
6
18
12.700
30
7
39.0
10.0
13
5.0
M6x1.0
8.96
9
11
1040
690
270
26
PHS 8-M8x1.25
PHS 8-M8x1.25
17
8
22
15.875
36
9
47.0
12.5
16
5.0
M8x1.25
10.40
12
14
1490
990
430
45
PHS 10EC-M10x1.25
PHS 10EC-M10x1.25
21
10
26
19.050
43
11
56.0
15.0
19
6.5
M10x1.25
12.92
14
17
2010
1340
630
76
PHS 12EC-M12x1.25
PHS 12EC-M12x1.25
24
12
30
22.225
50
12
65.0
17.5
22
6.5
M12x1.25
15.43
16
19
2470
1650
800
114
PHS 14EC-M14x1.5
PHS 14EC-M14x1.5
27
14
34
25.400
57
14
74.0
20.0
25
8.0
M14x1.5
16.86
19
22
3130
2090
1070
158
PHS 16EC-M16x1.5
PHS 16EC-M16x1.5
33
16
38
28.575
64
15
83.0
22.0
27
8.0
M16x1.5
19.39
21
22
3700
2470
1290
200
PHS 18-M18x1.5
PHS 18-M18x1.5
36
18
42
31.750
71
17
92.0
25.0
31
10.0
M18x1.5
21.89
23
27
4490
2990
1620
288
PHS 20-M20x1.5
PHS 20-M20x1.5
40
20
46
34.925
77
18
100.0
27.5
37
10.0
M20x1.5
24.38
25
32
5180
3460
1890
372
PHS 22-M22x1.5
PHS 22-M22x1.5
43
22
50
38.100
84
20
109.0
30.0
37
12.0
M22x1.5
25.84
28
32
6100
4070
2290
475
PHS 25-M24x1.5
PHS 25-M24x1.5
48
25
56
42.862
94
22
122.0
33.5
42
12.0
M24x1.5
29.60
31
36
7420
4950
2830
673
PHS 28-M27x2.0
PHS 28-M27x2.0
53
28
67
47.625
110
26
143.5
40.0
50
15.0
M27x2.0
32.30
35
41
8870
5210
3240
875
PHS 30-M30x2.0
PHS 30-M30x2.0
56
30
67
50.800
110
26
143.5
40.0
50
15.0
M30x2.0
34.80
37
41
11000
7370
3960
1050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성