LMK - LMF/K/H Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMF/K/H
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmf/lmk.prj},{NB=LMK16UU-5},{ST=LMK16UU},{BC=5},{DR=16},{DRT=0/-9},{D=28},{DT=0/-13},{L=37},{D1=48},{H=6},{PCD=38},{K=37},{W=34},{A=31},{F=22},{D1XD2XH=4.5x7.5x4.1},{D1X=4.5},{D2X=7.5},{HX=4.1},{ECC=12},{RC=-6},{C=774},{CO=1180},{WG=120},{RR=0.840},{RRR=24.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[mm]
DT
d Tolerance
[μm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMK6UU-4
LMK6UU-4
LMK6UU
4
6
0/-9
12
0/-11
19
28
5
20
22
3.5x6x3.1
12
-3
206
265
24
LMK8UU-4
LMK8UU-4
LMK8UU
4
8
0/-9
15
0/-11
24
32
5
24
25
3.5x6x3.1
12
-3
274
392
37
LMK10UU-4
LMK10UU-4
LMK10UU
4
10
0/-9
19
0/-13
29
40
6
29
30
4.5x7.5x4.1
12
-4
372
549
72
LMK12UU-4
LMK12UU-4
LMK12UU
4
12
0/-9
21
0/-13
30
42
6
32
32
4.5x7.5x4.1
12
-4
510
784
76
LMK13UU-4
LMK13UU-4
LMK13UU
4
13
0/-9
23
0/-13
32
43
6
33
34
4.5x7.5x4.1
12
-4
510
784
88
LMK16UU-5
LMK16UU-5
LMK16UU
5
16
0/-9
28
0/-13
37
48
6
38
37
4.5x7.5x4.1
12
-6
774
1180
120
LMK20UU-5
LMK20UU-5
LMK20UU
5
20
0/-10
32
0/-16
42
54
8
43
42
5.5x9x5.1
15
-6
882
1370
180
LMK25UU-6
LMK25UU-6
LMK25UU
6
25
0/-10
40
0/-16
59
62
8
51
50
5.5x9x5.1
15
-6
980
1570
340
LMK30UU-6
LMK30UU-6
LMK30UU
6
30
0/-10
45
0/-16
64
74
10
60
58
6.6x11x6.1
15
-8
1570
2740
470
LMK35UU-6
LMK35UU-6
LMK35UU
6
35
0/-12
52
0/-19
70
82
10
67
64
6.6x11x6.1
20
-8
1670
3140
650
LMK40UU-6
LMK40UU-6
LMK40UU
6
40
0/-12
60
0/-19
80
96
13
78
75
9x14x8.1
20
-10
2160
4020
1060
LMK50UU-6
LMK50UU-6
LMK50UU
6
50
0/-12
80
0/-19
100
116
13
98
92
9x14x8.1
20
-13
3820
7940
2200
LMK60UU-6
LMK60UU-6
LMK60UU
6
60
0/-15
90
0/-22
110
134
18
112
106
11x17x11.1
25
-13
4700
10000
3000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성