카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Compact stopper cylinder
Metalwork
Actuators
Compact Stopper cylinder
Compact Stopper cylinder configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/comp_stopper_cyl/comp_stopper_cyl/comp_stopper_cyl_asmtab.prj},{NB=23B0320020XP/31-0--},{IDNR=},{DI=32},{VERS=31.000},{HUBST=0},{AC1=},{AC2=},{INFO=Catalogue},{PPATH=comp_stopper_cyl_asmtpl.prj},{A=47.0},{B2=},{C=20},{D=48.5},{D1=38},{E=6},{F=4},{H=7.5},{O=M6},{O1=5.2},{L=4.5},{Q=G1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
ØC
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
ØE H9
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
O
[mm]
O1
ØO1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
WG
Weight
[g]
23B0200015XP
23B0200015XP
20
15
36.5
22.0
12
37.5
26
6
4
53.0
8.0
45.0
M5
4.2
64.5
15.0
M5
210
23B0320020XP
23B0320020XP
32
20
47.0
32.0
20
48.5
38
6
4
64.5
7.5
57.0
M6
5.2
4.5
80.5
20.0
G1/8
420
23B0500030XP
23B0500030XP
50
30
67.0
50.0
32
69.0
53
6
4
75.5
7.5
68.0
M8
6.2
4.5
99.5
30.0
G1/8
1190
23C0800030XP
23C0800030XP
80
30
102.0
82.0
17
50
105.0
76
8
4
126.0
8.5
117.5
8
10
11.0
18.0
M10
8.5
5.5
18
141.0
63.0
G1/8
18.0
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성