카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ISO HINGE FOR MODEL B - MODEL GS
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Standard
Fixing for ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/standard/fixing/iso_hinge_asmtab.prj},{NB=W0950502108},{IDNR=},{CODE=W0950502108},{DI=50},{B=31.5},{C=46.5},{D=65},{E=9},{G=45},{J=13},{L=12},{M=12},{N=12},{WG=252},{ND=8.000},{BG=17.500},{SL=20.000},{PPATH=iso_hinge_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
WG
Weight
[g]
W0950322108
W0950322108
32
25.5
32.5
45
7
32
11
10
10
10
106
W0950402108
W0950402108
40
27.5
38.0
52
7
36
13
10
12
12
138
W0950502108
W0950502108
50
31.5
46.5
65
9
45
13
12
12
12
252
W0950632108
W0950632108
63
39.5
56.5
75
9
50
17
12
16
15
350
W0950802108
W0950802108
80
49.5
72.0
95
11
63
17
16
16
15
655
W0951002108
W0951002108
100
59.5
89.0
115
11
73
21
16
20
22
980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성