카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Twin-cylinder series S10
Metalwork
Actuators
Handling
Slides guides units
twin_cyl_s10
twin_cylinder_s10
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/handling/slides_guides_units/twin_cyl_s10/twin_cylinder_s10/twin_cyl_s10_asmtab.prj},{NB=W1440162/15/0},{IDNR=},{DI=16},{VER=2},{HUB=15},{HUBST=0},{PPATH=twin_cyl_s10_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{A=22},{B=56},{C2=2},{D=5},{F=1.5},{G=11},{H=12},{L=10},{M=4.3},{N=8},{P=4},{Q=M4},{Q1=4},{R=6},{R1=3},{S=8},{T=10},{V=46},{V1=-},{W=3},{X=26},{Y=12},{Z=1},{AB=M6},{AG=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
Thread
ⁿ/ₐ
Q1
Q1 H7
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AB
Thread
ⁿ/ₐ
AG
Thread
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
W1440122015
W1440122015
12
18
46
10
50
2
60
4
20
20
1.5
9
10
8
4.3
8
4
M3
4
5
3
8
9
28
38
-
3
20
10
1
M5
M5
0.150
W1440162015
W1440162015
16
22
56
16
62
2
74
5
26
20
1.5
11
12
10
4.3
8
4
M4
4
6
3
8
10
33
46
-
3
26
12
1
M6
M5
0.277
W1440202025
W1440202025
20
26
66
10
68
2
82
6
29
29
1.5
13
14
12
5.5
9
5
M4
4
7
3
10
11
40
56
54
3
30
14
1
M8
M5
0.635
W1440252025
W1440252025
25
32
78
10
74
2
90
7
32.5
31.5
2.5
16
17
14
6.5
10.5
6
M5
4
7
3
12
11
42
66
64
5
39
17
1
M10
M5
0.910
W1440302025
W1440302025
30
36
98
10
87
2
105
8
37.5
39.5
2.5
18
19
16
8.5
14
8
M6
6
8
5
12
13
51
86
82
5
52
19
1
M12
G1/8
1.525
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성