카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
MRF COMPACT N - Brass ring
Metalwork
Fittings and Accessories
Accessories
Micro-flow-regulator series MRF
MRF COMPACT
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/accessories/micro_flow_regulator_ser_mrf/mrf_compact/mrf_n_m.prj},{NB=9031207B},{CODE=9031207B},{REF=MRF N M B 6 1/4},{F=1/4},{FX=13.157},{DI=6},{CH=15},{AMIN=38.8},{AMAX=43.7},{B=24.5},{C=8},{D=11.1},{E=11.5},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
CH
[mm]
AMIN
[mm]
AMAX
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
9031001C
9031001C
MRF N M C 4 M5
M5
4
9
27.7
31.0
20.2
4
9.2
9.5
9031101V
9031101V
MRF N M V 4 M5
M5
4
9
27.7
31.0
20.2
4
9.2
9.5
9031201B
9031201B
MRF N M B 4 M5
M5
4
9
27.7
31.0
20.2
4
9.2
9.5
9031003C
9031003C
MRF N M C 5 M5
M5
5
9
27.7
31.0
20.2
4
9.2
9.5
9031103V
9031103V
MRF N M V 5 M5
M5
5
9
27.7
31.0
23.8
4
9.2
12.0
9031203B
9031203B
MRF N M B 5 M5
M5
5
9
27.7
31.0
23.8
4
9.2
12.0
9031005C
9031005C
MRF N M C 6 M5
M5
6
9
27.7
31.0
23.5
4
9.2
11.3
9031105V
9031105V
MRF N M V 6 M5
M5
6
9
27.7
31.0
23.5
4
9.2
11.3
9031205B
9031205B
MRF N M B 6 M5
M5
6
9
27.7
31.0
23.5
4
9.2
11.3
9031002C
9031002C
MRF N M C 4 1/8
1/8
4
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
9.5
9031102V
9031102V
MRF N M V 4 1/8
1/8
4
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
9.5
9031202B
9031202B
MRF N M B 4 1/8
1/8
4
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
9.5
9031004C
9031004C
MRF N M C 5 1/8
1/8
5
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
12.0
9031104V
9031104V
MRF N M V 5 1/8
1/8
5
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
12.0
9031204B
9031204B
MRF N M B 5 1/8
1/8
5
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
12.0
9031006C
9031006C
MRF N M C 6 1/8
1/8
6
12
33.5
37.6
23.0
6
9.8
11.5
9031106V
9031106V
MRF N M V 6 1/8
1/8
6
12
33.5
37.6
23.0
6
9.8
11.5
9031206B
9031206B
MRF N M B 6 1/8
1/8
6
12
33.5
37.6
23.0
6
9.8
11.5
9031008C
9031008C
MRF N M C 8 1/8
1/8
8
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
13.8
9031108V
9031108V
MRF N M V 8 1/8
1/8
8
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
13.8
9031208B
9031208B
MRF N M B 8 1/8
1/8
8
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
13.8
9031007C
9031007C
MRF N M C 6 1/4
1/4
6
15
38.8
43.7
24.5
8
11.1
11.5
9031107V
9031107V
MRF N M V 6 1/4
1/4
6
15
38.8
43.7
24.5
8
11.1
11.5
9031207B
9031207B
MRF N M B 6 1/4
1/4
6
15
38.8
43.7
24.5
8
11.1
11.5
9031009C
9031009C
MRF N M C 8 1/4
1/4
8
15
38.8
43.7
26.5
8
11.1
13.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성