카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
MRF COMPACT N - Brass ring - inch tubes and UNF or NPT thread
Metalwork
Fittings and Accessories
Accessories
Micro-flow-regulator series MRF
MRF COMPACT
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/accessories/micro_flow_regulator_ser_mrf/mrf_compact/mrf_n_m_inch.prj},{NB=9U31007C},{CODE=9U31007C},{REF=MRF N M C 1/4 1/4 NPT},{F=1/4 NPT},{FX=0.540},{DI=1/4\"},{DINUM=6.35000},{CHI=0.591},{CH=15},{AMIN=38.8},{AMAX=43.7},{B=23.0},{C=8},{D=11.1},{E=13.8},{VER=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
ⁿ/ₐ
CHI
[인치]
CH
[mm]
AMIN
[mm]
AMAX
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
9U31001C
9U31001C
MRF N M C 5/32 10-32 UNF
10-32 UNF
5/32"
0.354
9
27.7
31.0
20.2
4
9.2
9.5
9U31101V
9U31101V
MRF N M V 5/32 10-32 UNF
10-32 UNF
5/32"
0.354
9
27.7
31.0
20.2
4
9.2
9.5
9U31201B
9U31201B
MRF N M B 5/32 10-32 UNF
10-32 UNF
5/32"
0.354
9
27.7
31.0
20.2
4
9.2
9.5
9U31005C
9U31005C
MRF N M C 1/4 10-32 UNF
10-32 UNF
1/4"
0.354
9
27.7
31.0
21.3
4
9.2
11.8
9U31105V
9U31105V
MRF N M V 1/4 10-32 UNF
10-32 UNF
1/4"
0.354
9
27.7
31.0
21.3
4
9.2
11.8
9U31205B
9U31205B
MRF N M B 1/4 10-32 UNF
10-32 UNF
1/4"
0.354
9
27.7
31.0
21.3
4
9.2
11.8
9U31002C
9U31002C
MRF N M C 5/32 1/8 NPT
1/8 NPT
5/32"
0.472
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
9.5
9U31102V
9U31102V
MRF N M V 5/32 1/8 NPT
1/8 NPT
5/32"
0.472
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
9.5
9U31202B
9U31202B
MRF N M B 5/32 1/8 NPT
1/8 NPT
5/32"
0.472
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
9.5
9U31006C
9U31006C
MRF N M C 1/4 1/8 NPT
1/8 NPT
1/4"
0.472
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
11.8
9U31106V
9U31106V
MRF N M V 1/4 1/8 NPT
1/8 NPT
1/4"
0.472
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
11.8
9U31206B
9U31206B
MRF N M B 1/4 1/8 NPT
1/8 NPT
1/4"
0.472
12
33.5
37.6
21.3
6
9.8
11.8
9U31008C
9U31008C
MRF N M C 5/16 1/8 NPT
1/8 NPT
5/16"
0.472
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
13.8
9U31108V
9U31108V
MRF N M V 5/16 1/8 NPT
1/8 NPT
5/16"
0.472
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
13.8
9U31208B
9U31208B
MRF N M B 5/16 1/8 NPT
1/8 NPT
5/16"
0.472
12
33.5
37.6
24.8
6
9.8
13.8
9U31010C
9U31010C
MRF N M C 3/8 1/8 NPT
1/8 NPT
3/8"
0.472
12
33.5
37.6
27.8
6
9.8
16.5
9U31110V
9U31110V
MRF N M V 3/8 1/8 NPT
1/8 NPT
3/8"
0.472
12
33.5
37.6
27.8
6
9.8
16.5
9U31210B
9U31210B
MRF N M B 3/8 1/8 NPT
1/8 NPT
3/8"
0.472
12
33.5
37.6
27.8
6
9.8
16.5
9U31007C
9U31007C
MRF N M C 1/4 1/4 NPT
1/4 NPT
1/4"
0.591
15
38.8
43.7
23.0
8
11.1
13.8
9U31107V
9U31107V
MRF N M V 1/4 1/4 NPT
1/4 NPT
1/4"
0.591
15
38.8
43.7
23.0
8
11.1
13.8
9U31207B
9U31207B
MRF N M B 1/4 1/4 NPT
1/4 NPT
1/4"
0.591
15
38.8
43.7
23.0
8
11.1
13.8
9U31009C
9U31009C
MRF N M C 5/16 1/4 NPT
1/4 NPT
5/16"
0.591
15
38.8
43.7
26.5
8
11.1
13.8
9U31109V
9U31109V
MRF N M V 5/16 1/4 NPT
1/4 NPT
5/16"
0.591
15
38.8
43.7
26.5
8
11.1
13.8
9U31209B
9U31209B
MRF N M B 5/16 1/4 NPT
1/4 NPT
5/16"
0.591
15
38.8
43.7
26.5
8
11.1
13.8
9U31011C
9U31011C
MRF N M C 3/8 1/4 NPT
1/4 NPT
3/8"
0.591
15
38.8
43.7
29.8
8
11.1
16.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성