카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Straight, female R2
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Straight, female R2
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/str_fema_r2/str_fema_r2.prj},{NB=2L02005},{CODE=2L02005},{REF=RL2},{DI=6},{DIIXY=6.00},{F=1/8},{CH=12},{P=7.0},{L=27.1},{D=5.0},{E=14.0},{V1=7},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
2002B02
2002B02
R2
3
M5
7
4.5
15.7
2.5
7.8
2002A02
2002A02
R2
3.17
M5
7
4.5
15.7
2.5
7.8
2L02001
2L02001
RL2
4
1/8
10
7.0
26.2
3.0
14.0
2L02002
2L02002
RL2
4
1/4
10
8.0
28.6
3.0
17.0
2002003
2002003
R2
5
1/8
12
7.0
27.0
4.0
14.0
2002004
2002004
R2
5
1/4
12
8.0
29.5
4.0
17.0
2L02005
2L02005
RL2
6
1/8
12
7.0
27.1
5.0
14.0
2L02006
2L02006
RL2
6
1/4
12
8.0
29.3
5.0
17.0
2L02007
2L02007
RL2
8
1/8
13
7.0
28.1
7.0
14.0
2L02008
2L02008
RL2
8
1/4
14
8.0
30.0
7.0
17.0
2L02009
2L02009
RL2
10
1/4
16
8.0
31.8
8.0
17.7
2L02010
2L02010
RL2
10
3/8
16
10.0
36.8
8.0
20.8
2L02011
2L02011
RL2
12
3/8
19
10.0
37.0
10.0
20.8
2L02012
2L02012
RL2
12
1/2
19
11.0
40.5
10.0
23.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성