카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
LAM L thread-pipe
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
In-line pressure indicator LAM L
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/series_lam_l/lam_l_tp_asmtab.prj},{NB=9068110},{IDNR=},{VER=2},{CODE=9068110},{REF=LAM L 1/8-Ø8-A},{F=1/8},{O=8},{P=6},{A=66.2},{A1=31.8},{A2=27.750},{B=41},{C=18.7},{D=9.1},{E=15},{E1=13.8},{E2=10.6},{G=26},{H=M15x1},{I=18.7},{I1=24},{CH=17},{CH1=14},{N=4.5},{PPATH=parts/lam_l_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
O
Ø
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
I1
[mm]
CH
Ch
[mm]
CH1
Ch1
[mm]
N
N max
[mm]
9068108
9068108
LAM L 1/8-Ø6-A
1/8
6
6
58.5
27.8
37
14.7
6.4
14
11.4
10.6
21
M15x1
14.6
20
17
12
4.5
9068308
9068308
LAM L 1/8-Ø6-V
1/8
6
6
58.5
27.8
37
14.7
6.4
14
11.4
10.6
21
M15x1
14.6
20
17
12
4.5
9068109
9068109
LAM L 1/4-Ø6-A
1/4
6
8
61.5
28.8
37
14.7
6.4
18
11.4
10.6
21
M15x1
14.6
20
17
14
4.5
9068309
9068309
LAM L 1/4-Ø6-V
1/4
6
8
61.5
28.8
37
14.7
6.4
18
11.4
10.6
21
M15x1
14.6
20
17
14
4.5
9068110
9068110
LAM L 1/8-Ø8-A
1/8
8
6
66.2
31.8
41
18.7
9.1
15
13.8
10.6
26
M15x1
18.7
24
17
14
4.5
9068310
9068310
LAM L 1/8-Ø8-V
1/8
8
6
66.2
31.8
41
18.7
9.1
15
13.8
10.6
26
M15x1
18.7
24
17
14
4.5
9068111
9068111
LAM L 1/4-Ø8-A
1/4
8
8
70.6
34.2
41
18.7
9.1
18
13.8
10.6
26
M15x1
18.7
24
17
14
4.5
9068311
9068311
LAM L 1/4-Ø8-V
1/4
8
8
70.6
34.2
41
18.7
9.1
18
13.8
10.6
26
M15x1
18.7
24
17
14
4.5
9068112
9068112
LAM L 3/8-Ø8-A
3/8
8
9
72.2
34.8
41
18.7
9.1
22
13.8
10.6
26
M15x1
18.7
24
17
17
4.5
9068312
9068312
LAM L 3/8-Ø8-V
3/8
8
9
72.2
34.8
41
18.7
9.1
22
13.8
10.6
26
M15x1
18.7
24
17
17
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성