카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
PLT-10 with base and connection on opposite sides - Solenoid valve
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
In-line solenoid valve SOV L
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/series_sov_l/accessories/plt_10_opposite_side.prj},{NB=722213541100},{FA=Solenoid valves series \"PLT-10\"},{PO=Base and Connection on opposite sides},{PC=Plug-in},{T=0.6 mm},{P=0.8 W},{V=24VDC},{MC=manual monostable},{VERS=Standard},{W=12},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FA
Family
ⁿ/ₐ
PO
Positioning
ⁿ/ₐ
PC
Power connection
ⁿ/ₐ
T
Through Ø
ⁿ/ₐ
P
Power
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[Volt]
L
LED
ⁿ/ₐ
MC
Manual control
ⁿ/ₐ
VERS
Version
ⁿ/ₐ
M
Manual
ⁿ/ₐ
OP
Operating pressure
[bar]
FR
Flow rate at 6
[NI/min]
TC
TMax coil T at 24VDC
[°C]
W
Weight
[g]
722213541100
722213541100
Solenoid valves series "P...
Base and Connection on op...
Plug-in
0.6 mm
0.8 W
24VDC
LED
manual monostable
Standard
with
3÷7
9
93
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성