카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SOV L 3/2 NC-NO thread-pipe silenced exhaust
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
In-line solenoid valve SOV L
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/series_sov_l/sov_l_pt_se_asmtab.prj},{NB=9069410},{V1=1.000},{V2=3.000},{CODE=9069410},{REF=SOV L 3/2 NC Ø8-1/8},{O=8},{F=1/8},{P=6},{A=66.2},{A1=31.8},{A2=28.600},{B=63.5},{C=18.7},{D=9.1},{E=15},{E1=13.8},{I=18.7},{I1=24},{CH=14},{PPATH=pt_se/../parts/sov_l_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
O
Ø
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
P
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
CH
Ch
[mm]
9069408
9069408
SOV L 3/2 NC Ø6-1/8
6
1/8
6
58.5
27.8
57.5
14.7
6.4
14
11.4
14.6
20
12
906M408
906M408
SOV L 3/2 NC Ø6-1/8 M8
6
1/8
6
58.5
27.8
57.5
14.7
6.4
14
11.4
14.6
20
12
9069508
9069508
SOV L 3/2 NO Ø6-1/8
6
1/8
6
58.5
27.8
57.5
14.7
6.4
14
11.4
14.6
20
12
9069409
9069409
SOV L 3/2 NC Ø6-1/4
6
1/4
8
61.5
28.8
57.5
14.7
6.4
18
11.4
14.6
20
14
906M409
906M409
SOV L 3/2 NC Ø6-1/4 M8
6
1/4
8
61.5
28.8
57.5
14.7
6.4
18
11.4
14.6
20
14
9069509
9069509
SOV L 3/2 NO Ø6-1/4
6
1/4
8
61.5
28.8
57.5
14.7
6.4
18
11.4
14.6
20
14
9069410
9069410
SOV L 3/2 NC Ø8-1/8
8
1/8
6
66.2
31.8
63.5
18.7
9.1
15
13.8
18.7
24
14
906M410
906M410
SOV L 3/2 NC Ø8-1/8 M8
8
1/8
6
66.2
31.8
63.5
18.7
9.1
15
13.8
18.7
24
14
9069510
9069510
SOV L 3/2 NO Ø8-1/8
8
1/8
6
66.2
31.8
63.5
18.7
9.1
15
13.8
18.7
24
14
9069411
9069411
SOV L 3/2 NC Ø8-1/4
8
1/4
8
70.6
34.2
63.5
18.7
9.1
18
13.8
18.7
24
14
906M411
906M411
SOV L 3/2 NC Ø8-1/4 M8
8
1/4
8
70.6
34.2
63.5
18.7
9.1
18
13.8
18.7
24
14
9069511
9069511
SOV L 3/2 NO Ø8-1/4
8
1/4
8
70.6
34.2
63.5
18.7
9.1
18
13.8
18.7
24
14
9069412
9069412
SOV L 3/2 NC Ø8-3/8
8
3/8
9
72.2
34.8
63.5
18.7
9.1
22
13.8
18.7
24
17
906M412
906M412
SOV L 3/2 NC Ø8-3/8 M8
8
3/8
9
72.2
34.8
63.5
18.7
9.1
22
13.8
18.7
24
17
9069512
9069512
SOV L 3/2 NO Ø8-3/8
8
3/8
9
72.2
34.8
63.5
18.7
9.1
22
13.8
18.7
24
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성