카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
STP-L 2/2 pipe-thread
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
In-line stop valve STP L
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/series_stp_l/stp_l_2_2_pt_asmtab.prj},{NB=9065809},{CODE=9065809},{REF=STP L 2/2 Ø6 - 1/4},{F=1/4},{O=6},{P=8},{A=61.5},{A1=28.8},{B=43.2},{C=14.7},{D=6.4},{E=18},{E1=11.4},{G=20},{H=M12x0.75},{I=14.6},{I1=20},{CH=15},{NMAX=12},{VER=2},{PPATH=../series_pnv_l/parts/pnv_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
O
Ø
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
I1
[mm]
CH
[mm]
NMAX
Nmax
[mm]
9065808
9065808
STP L 2/2 Ø6 - 1/8
1/8
6
6
58.5
27.8
43.2
14.7
6.4
14
11.4
20
M12x0.75
14.6
20
15
12
9065809
9065809
STP L 2/2 Ø6 - 1/4
1/4
6
8
61.5
28.8
43.2
14.7
6.4
18
11.4
20
M12x0.75
14.6
20
15
12
9065810
9065810
STP L 2/2 Ø8 - 1/8
1/8
8
6
66.2
31.8
49.7
18.7
9.1
15
13.8
26
M15x1
18.7
24
17
11.8
9065811
9065811
STP L 2/2 Ø8 - 1/4
1/4
8
8
70.6
34.2
49.7
18.7
9.1
18
13.8
26
M15x1
18.7
24
17
11.8
9065812
9065812
STP L 2/2 Ø8 - 3/8
3/8
8
9
72.2
34.8
49.7
18.7
9.1
22
13.8
26
M15x1
18.7
24
17
11.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성