카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
VSRR L pipe-thread
Metalwork
Fittings and Accessories
Line on Line
In-line quick-exhaust valves with regulated exhaust VSRR L
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/line_on_line/series_vsrr_l/vsrr_l_pt_asmtab.prj},{NB=9063708},{IDNR=},{CODE=9063708},{REF=VSRR L Ø6-1/8},{F=1/8},{O=6},{P=6},{A=58.5},{A1=27.8},{B=47-52},{C=14.7},{D=6.4},{E=14.0},{E1=11.4},{G=20.0},{H=M12x0.75},{I=14.6},{I1=20},{CH=15},{CH1=12},{N=15.5},{V1=3},{PPATH=parts/vsrr_l_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
O
Ø
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
[mm]
I1
[mm]
CH
Ch
[mm]
CH1
Ch1
[mm]
N
N max
[mm]
9063701
9063701
VSRR L Ø4-M5
M5
4
4
47.7
22.7
39.5-43.5
10.7
5.6
9.9
10.0
17.5
M9x0.75
12.8
16
11
9
11.5
9063702
9063702
VSRR L Ø4-1/8
1/8
4
6
51.6
24.6
39.5-43.5
10.7
5.6
14.0
10.0
17.5
M9x0.75
12.8
16
11
12
11.5
9063708
9063708
VSRR L Ø6-1/8
1/8
6
6
58.5
27.8
47-52
14.7
6.4
14.0
11.4
20.0
M12x0.75
14.6
20
15
12
15.5
9063709
9063709
VSRR L Ø6-1/4
1/4
6
8
61.5
28.8
47-52
14.7
6.4
18.0
11.4
20.0
M12x0.75
14.6
20
15
14
15.5
9063710
9063710
VSRR L Ø8-1/8
1/8
8
6
66.2
31.8
56-61.2
18.7
9.1
15.0
13.8
26.0
M15x1
18.7
26
17
14
18.5
9063711
9063711
VSRR L Ø8-1/4
1/4
8
8
70.6
34.2
56-61.2
18.7
9.1
18.0
13.8
26.0
M15x1
18.7
26
17
14
18.5
9063712
9063712
VSRR L Ø8-3/8
3/8
8
9
72.2
34.8
56-61.2
18.7
9.1
22.0
13.8
26.0
M15x1
18.7
26
17
17
18.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성