카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SYNTESI Pilot operated regulator
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Pilot operated regulator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/regolatore_pilotabile/sy_reg_pil_56_asmtab.prj},{NB=5610R000},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{VER=1},{IN=0},{EL=Regolatore},{SR=Pilotabile},{OUT=0},{A=42},{B=63},{C=44},{D=51.5},{E=33.5},{F=25.8},{G=Foro per viti M4},{I=16},{L=M5},{M=1/8''},{BODY=2},{PPATH=regolatore_pil_asmtpl.prj},{TIP=6},{PLATE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
EL
Element
ⁿ/ₐ
SR
Setting range
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Hole for screw
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
Pilot
ⁿ/ₐ
M
Pressure gauge port or air takes-off
ⁿ/ₐ
5610R000
5610R000
REG PIL SY1 WITHOUT BUSHI...
Syntesi
Size 1
Pressure regulator
Pilot operated
42
-
63
44
-
51.5
33.5
25.8
Hole for M4 screws
16
M5
1/8''
5620R000
5620R000
REG PIL SY2 WITHOUT BUSHI...
Syntesi
Size 2
Pressure regulator
Pilot operated
60.5
-
81
61
-
70.5
47.5
38.2
Hole for M5 screws
22.5
M6
1/4''
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성