카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Coil side 22 mm sleeve Ø 9
Metalwork
Valves
Valves
SOLENOID VALVES PIV ON BASE
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/valves/valves_piv_on_base/accessories_piv_on_base/coils_piv_t.prj},{NB=W0216000131},{CODE=W0216000131},{NV=220V 50/60Hz},{AI=5VA},{AH=3.6VA},{AB=Coil 22 Ø9 BA 3.5VA-220VAC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
NV
Nominal voltage
ⁿ/ₐ
AI
Absortion Inrush
ⁿ/ₐ
AH
Absortion Holding
ⁿ/ₐ
AB
Abbrev.
ⁿ/ₐ
W0216000101
W0216000101
24Vcc
2W
2W
Coil 22 Ø9 BA 2W-24VDC
W0216000111
W0216000111
24V 50/60Hz
5VA
3.6VA
Coil 22 Ø9 BA 3.5VA-24VAC
W0216000121
W0216000121
110V 50/60Hz
5VA
3.6VA
Coil 22 Ø9 BA 3.5VA-110VA...
W0216000131
W0216000131
220V 50/60Hz
5VA
3.6VA
Coil 22 Ø9 BA 3.5VA-220VA...
W0216000001
W0216000001
24Vcc
3.8W
3.8W
Coil 22 Ø9 BA 5W-24VDC
W0216000011
W0216000011
24V 50/60Hz
9VA
6.5VA
Coil 22 Ø9 BA 5VA-24VAC
W0216000021
W0216000021
110V 50/60Hz
9VA
6.5VA
Coil 22 Ø9 BA 5VA-110VAC
W0216000031
W0216000031
220V 50/60Hz
9VA
6.5VA
Coil 22 Ø9 BA 5VA-220VAC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성