Modèle F2-32 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_deux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_deux/f2_32.prj},{NB=michaud_chailly_F2-32-23},{REF=F2-32-23},{MAT=Acier},{D1=23},{D2=45},{D3=50.8},{L1=15},{VIS=M 6 x 16},{D4X=6},{DK=10.000},{K=6.000},{L=16.000},{S=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
Michaud Chailly F2-32-03
F2-32-03
Acier
3
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-32-04
F2-32-04
Acier
4
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-32-05
F2-32-05
Acier
5
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-32-06
F2-32-06
Acier
6
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-32-07
F2-32-07
Acier
7
18
22.4
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-32-08
F2-32-08
Acier
8
18
22.4
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-32-09
F2-32-09
Acier
9
24
26.0
9
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-32-10
F2-32-10
Acier
10
24
26.0
9
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-32-11
F2-32-11
Acier
11
28
31.8
11
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-32-12
F2-32-12
Acier
12
28
31.8
11
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-32-13
F2-32-13
Acier
13
30
33.9
11
M 4 x 14
Michaud Chailly F2-32-14
F2-32-14
Acier
14
30
33.9
11
M 4 x 14
Michaud Chailly F2-32-15
F2-32-15
Acier
15
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-32-16
F2-32-16
Acier
16
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-32-17
F2-32-17
Acier
17
36
41.1
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-32-18
F2-32-18
Acier
18
36
41.1
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-32-19
F2-32-19
Acier
19
40
46.4
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-20
F2-32-20
Acier
20
40
46.4
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-21
F2-32-21
Acier
21
42
48.1
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-22
F2-32-22
Acier
22
42
48.1
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-23
F2-32-23
Acier
23
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-24
F2-32-24
Acier
24
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-25
F2-32-25
Acier
25
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-26
F2-32-26
Acier
26
48
53.5
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-32-28
F2-32-28
Acier
28
48
53.5
15
M 6 x 16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성