Modèle C1-68 - Chape de tringlerie avec axe et rondelle mâle galvanisée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Chapes de tringlerie
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/chape_tringlerie/c1_68.prj},{NB=michaud_chailly_C1-68-10-20-7},{REF=C1-68-10-20-7},{T=10x20},{L1=69},{L2=57},{L3=20},{H1=20},{H2=10},{D1=M 10x1.50},{D2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=74},{E=10.000},{PPATH=c1_68/c1_68_sbl.prj},{ARTNR=63770900},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
T
Taille
[mm]
L1
[+/-0.5 mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Michaud Chailly C1-68-06-...
C1-68-06-12-7
6x12
44
37
12
12
6
M 6x1
6
Michaud Chailly C1-68-08-...
C1-68-08-16-7
8x16
57
47
16
16
8
M 8x1.25
8
Michaud Chailly C1-68-10-...
C1-68-10-20-7
10x20
69
57
20
20
10
M 10x1.50
10
Michaud Chailly C1-68-12-...
C1-68-12-24-7
12x24
82
68
24
24
12
M 12x1.75
12
Michaud Chailly C1-68-14-...
C1-68-14-28-7
14x28
94
78
28
27
14
M 14x2
14
Michaud Chailly C1-68-16-...
C1-68-16-32-7
16x32
108
89
32
32
16
M 16x2
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성