Modèle B7-BQA-BM - Bloqueur manuel pour arbre
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_bqa_bm.prj},{NB=michaud_chailly_B7-BQA-12-BM},{REF=B7-BQA-12-BM},{D1=12},{L1=43.0},{L2=32.0},{L3=30.5},{L4=33.5},{H1=3.0},{H3=16.0},{H4=10.0},{H5=44.0},{H6=24.0},{E1=32.0},{V1=M5},{V2=M4},{FORCE=1200},{COUPLE=5},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTIKEL=HKR1200A},{G2=4.2},{G4=7.4},{BESTELLNUM=HKR1200A},{ENDDVIS=ohne},{ZZA=U},{AKTIV=J},{VERFUEGBARKEIT=standard},{HALTEMOMENT=7.0},{RICHT=von oben},{OW=12},{H2=24.0},{BMAX=32.0},{B1=4.5},{B2=18.5},{X=18.0},{GG1=5},{ABSD=3.0},{PPATH=b7_bqa_bm/b7_bqa_bm_asmsbl.prj},{SELEKTION=HKR},{ZZB=U},{ZZC=J},{KLEMTYP=HKR},{ABDECKBAND=},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
E1
[mm]
V1
Filetage de la vis V1
ⁿ/ₐ
V2
Filetage de la vis V2
ⁿ/ₐ
FORCE
maintien
[N]
COUPLE
Couple de serrage de la manette
[Nm]
Michaud Chailly B7-BQA-12...
B7-BQA-12-BM
12
43.0
32.0
30.5
33.5
3.0
16.0
10.0
44.0
24.0
32.0
M5
M4
1200
5
Michaud Chailly B7-BQA-16...
B7-BQA-16-BM
16
53.0
38.0
30.5
33.5
3.0
19.0
12.0
44.0
29.0
40.0
M6
M5
1200
5
Michaud Chailly B7-BQA-20...
B7-BQA-20-BM
20
60.0
44.0
38.5
41.5
3.0
21.5
14.0
63.0
32.0
45.0
M8
M6
1200
7
Michaud Chailly B7-BQA-25...
B7-BQA-25-BM
25
78.0
52.0
38.5
41.5
3.0
25.0
16.0
63.0
38.0
60.0
M10
M8
1200
7
Michaud Chailly B7-BQA-30...
B7-BQA-30-BM
30
87.0
58.0
46.5
50.5
4.0
28.5
16.0
78.0
43.0
68.0
M10
M8
2000
12
Michaud Chailly B7-BQA-40...
B7-BQA-40-BM
40
108.0
68.0
56.5
61.5
5.0
34.5
20.0
95.0
53.0
86.0
M12
M10
2000
17
Michaud Chailly B7-BQA-50...
B7-BQA-50-BM
50
132.0
76.0
56.5
61.5
5.0
39.5
22.0
95.0
58.0
108.0
M16
M14
2000
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성