Modèle B7-BQA-BPR - Bloqueur pneumatique pour arbre par ressorts
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Arbres de guidage
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/arbre_guidage/b7_bqa_bpr.prj},{NB=michaud_chailly_B7-BQA-20-BPR},{REF=B7-BQA-20-BPR},{V2=2},{D1=20},{D2=8.0},{D3=20},{L1=66.0},{L2=38.0},{L3=44},{L5=60.0},{L6=5.0},{H1=25.0},{H4=10.0},{H6=13.0},{E1=45.0},{E2=18.0},{V1=M8},{FORCE=1000},{INFOS=INFOTEXTE},{VARIANTE=1},{HALTKRMKRS=600},{X2=38.0},{KK=20.0},{G1=8.000},{KSCH=17.500},{P1=43.000},{P2=25.000},{L11=22.0},{L22=10.0},{PL1=5.0},{PL2=10.0},{E11=15.000},{POSAH=-5.0},{POSAV=6.1},{HA=2.7},{SCHH=0.0},{SCHV=0.0},{SCH1=24.5},{SCH2=25.0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
V1
[N]
FORCE
Force maintien
[N]
Michaud Chailly B7-BQA-16...
B7-BQA-16-BPR
16
8.0
16
54.0
37.0
38
56.0
5.0
22.0
6.0
11.0
15.0
15.0
M5
650
Michaud Chailly B7-BQA-20...
B7-BQA-20-BPR
20
8.0
20
66.0
38.0
44
60.0
5.0
25.0
10.0
13.0
45.0
18.0
M8
1000
Michaud Chailly B7-BQA-25...
B7-BQA-25-BPR
25
8.0
25
77.0
42.0
52
63.0
5.0
30.0
12.0
15.0
60.0
20.0
M10
1200
Michaud Chailly B7-BQA-30...
B7-BQA-30-BPR
30
8.0
30
92.0
48.5
58
77.5
5.0
34.0
13.0
14.0
68.0
25.0
M10
1750
Michaud Chailly B7-BQA-40...
B7-BQA-40-BPR
40
8.0
40
120.0
49.0
68
82.0
5.0
45.0
15.0
14.0
90.0
26.0
M10
2250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성