Modèle B1-51 - Bille porteuse massive
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Billes porteuses
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/billes_porteuses/b1_51.prj},{NB=michaud_chailly_B1-51-22-15},{REF=B1-51-22-15},{BILLE=Inox},{BOITIER=Inox},{D1=22.2},{D2=45},{D3=36},{H1=30.0},{H2=9.8},{H3=6.3},{H4=4.5},{CD=120},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b151.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
BILLE
ⁿ/ₐ
BOITIER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
CD
Charge dynamique maxi
[kg]
Michaud Chailly B1-51-15-...
B1-51-15-13
Acier
Acier
15.8
31
24
21.0
9.5
5.5
3.5
70
Michaud Chailly B1-51-15-...
B1-51-15-16
Inox
Acier
15.8
31
24
21.0
9.5
5.5
3.5
70
Michaud Chailly B1-51-15-...
B1-51-15-15
Inox
Inox
15.8
31
24
21.0
9.5
5.5
3.5
43
Michaud Chailly B1-51-22-...
B1-51-22-13
Acier
Acier
22.2
45
36
30.0
9.8
6.3
4.5
180
Michaud Chailly B1-51-22-...
B1-51-22-16
Inox
Acier
22.2
45
36
30.0
9.8
6.3
4.5
180
Michaud Chailly B1-51-22-...
B1-51-22-15
Inox
Inox
22.2
45
36
30.0
9.8
6.3
4.5
120
Michaud Chailly B1-51-30-...
B1-51-30-13
Acier
Acier
30.0
55
45
37.0
13.8
8.3
5.5
350
Michaud Chailly B1-51-30-...
B1-51-30-16
Inox
Acier
30.0
55
45
37.0
13.8
8.3
5.5
350
Michaud Chailly B1-51-30-...
B1-51-30-15
Inox
Inox
30.0
55
45
37.0
13.8
8.3
5.5
200
Michaud Chailly B1-51-45-...
B1-51-45-13
Acier
Acier
44.5
75
62
53.5
19.0
10.0
6.5
600
Michaud Chailly B1-51-45-...
B1-51-45-16
Inox
Acier
44.5
75
62
53.5
19.0
10.0
6.5
600
Michaud Chailly B1-51-45-...
B1-51-45-15
Inox
Inox
44.5
75
62
53.5
19.0
10.0
6.5
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성