Modèle B23-GB4E-N - Guidage à billes forte capacité - Standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b23_gb4e_n.prj},{NB=michaud_chailly_B23-GB4E-45-N-W1-2600_40_40_0},{REF=B23-GB4E-45-N-W1-2600},{REF1=B23-GB4C-45-N},{REF2=B23-GB4R-45},{N=1},{L=2600},{H1=60},{L1=120},{L2=139.0},{L5X=0},{L5L6MIN=20},{L5L6MAX=94},{POS=0},{L7=45},{L8=37.5},{L9=102.5},{L12=19.0},{LMAX=2940.000},{E1=100},{E2=80},{E4=105},{E3=60},{H3=9.7},{H4=9.25},{H6=19.8},{H7=15.0},{H8=15.0},{H9=34.2},{H10=16.20},{C=69.0},{C0=141.0},{M0X=3610},{M0Y=2485},{M0Z=2485},{V1=M 12},{V2=M 12},{V3=M 12},{V6=M 12},{INFOS=INFOTEXTE},{BEMA=1.000},{EXEC=Standard},{V1N=12.000},{FORM=6.000},{PPATH=b21_gb4e_n_nl/b21_gb4e_n_sbl.prj},{SV1=140},{SV2=83.0},{SV3=83},{SV6=83.0},{INFO1=b21gb4en.txt},{D=10.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
REF1
Référence chariot seul
ⁿ/ₐ
REF2
Référence rail seul
ⁿ/ₐ
N
Nbr de chariot
ⁿ/ₐ
L
Longueur rail
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L5L6MIN
Lg mini conseillée
[mm]
L5L6MAX
Lg maxi conseillée
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L12
[mm]
LMAX
Lg maximale
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E4
[mm]
E3
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
C
Charge de base dyn. C
[KN]
C0
Charge de base stat. C0
[kN]
M0X
Couple statique
[Nm]
M0Y
Couple statique
[Nm]
M0Z
Couple statique
[Nm]
V1
Visserie
ⁿ/ₐ
V2
Visserie
ⁿ/ₐ
V3
Visserie
ⁿ/ₐ
V6
Visserie
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-100
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
100
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-200
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
200
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-300
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
300
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-400
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
400
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-500
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
500
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-600
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
600
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-700
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
700
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-800
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
800
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-900
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
900
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1000
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1000
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1100
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1100
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1200
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1200
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1300
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1300
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1400
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1400
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1500
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1500
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1600
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1600
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1700
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1700
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1800
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1800
24
47
55.6
20
53
30.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-1900
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
1900
24
47
55.6
20
53
20.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-15-N-W1-2000
B21-GB4C-15-N
B21-GB4R-15
1
2000
24
47
55.6
20
53
40.0
15
16.0
39.8
6.7
1200.000
38
30
60
26
4.5
4.75
7.6
7.6
5.8
15.0
8.15
7.2
14.5
150
100
100
M 4
M 5
M 4
M 4
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-100
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
100
30
63
69.8
20
53
20.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-200
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
200
30
63
69.8
20
53
40.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-300
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
300
30
63
69.8
20
53
30.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-400
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
400
30
63
69.8
20
53
20.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
Michaud Chailly B23-GB4E-...
B23-GB4E-20-N-W1-500
B23-GB4C-20-N
B23-GB4R-20
1
500
30
63
69.8
20
53
40.0
20
21.5
50.4
19.0
1980.000
53
40
60
35
4.5
5.00
11.6
10.0
7.5
17.0
9.10
13.1
27.0
332
240
240
M 5
M 6
M 5
M 5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성