Modèle BK - Forme d'usinage standard d'extrémité de vis BK.
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_a_billes/bk.prj},{NB=michaud_chailly_BK 15},{D=15.000},{L=27.000},{B=70.000},{H=47.000},{B1=35.000},{B2=38.000},{E=18.000},{P=54.000},{C1=15.000},{C2=6.000},{D5=10.500},{T=6.500},{SW=22.000},{GEW=0.570},{F=4.000},{D6=32.000},{D7=27.000},{D8=20.000},{EF=27.500},{AF=11.000},{LF=0.250},{DF=38.000},{TF=3.500},{DS1=4.250},{DS2=8.000},{DST=4.500},{GE=4.000},{GET=8.000},{SWT=3.000},{SWF=2.500},{DK=7.000},{K=4.000},{BF2=8.000},{GEF2=15.000},{DF2=25.000},{VF2=22.000},{DF3=21.000},{BF3=7.000},{LH=6.500},{UEB=4.600},{D1=15},{D2=5.5},{D3=6.3},{D4=10.5},{L1=70},{L2=54},{L3=32.0},{L4=6},{L5=27},{L6=35},{L7=6},{L8=15},{L9=6},{L10=38},{H1=47},{H2=38.0},{H3=28},{H4=18},{H5=6.5},{S1=22},{POIDS=0.57},{HIDE=1},{L11=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DB
Diamètre de vis à bille B41 - d0
[mm]
DT
Diamètre de vis trap. B4 - d0
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
S1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly BK 10
BK 10
Palier seul
12
-
10
5.5
6.3
10.5
60
46
29.5
5
25
30
5
13
6
34
39
32.5
22
15
6.5
16
0.39
Michaud Chailly BK 12
BK 12
Palier seul
16
18
12
5.5
6.3
10.5
60
46
29.5
5
25
30
5
13
6
34
42
32.5
25
18
1.5
19
0.41
Michaud Chailly BK 15
BK 15
Palier seul
20
20-24
15
5.5
6.3
10.5
70
54
32.0
6
27
35
6
15
6
38
47
38.0
28
18
6.5
22
0.57
Michaud Chailly BK 17
BK 17
Palier seul
25
-
17
6.6
8.7
14.0
86
68
44.0
7
35
43
9
19
8
48
63
55.0
39
28
8.6
24
1.27
Michaud Chailly BK 20
BK 20
Palier seul
-
28-30-32
20
6.6
8.7
14.0
88
70
43.0
8
35
44
8
19
8
50
59
50.0
34
22
8.5
30
1.19
Michaud Chailly BK 25
BK 25
Palier seul
32
36
25
9.0
10.7
17.5
106
85
54.0
9
42
53
12
22
10
62
79
70.0
48
33
10.8
35
2.30
Michaud Chailly BK 30
BK 30
Palier seul
40
40
30
11.0
13.7
20.0
128
102
61.0
9
45
64
14
23
11
74
88
78.0
51
33
13.0
40
3.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성