Modèle B4-09 - Ecrou à flasque pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis trapézoïdales
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_trapezoidale/b4_09.prj},{NB=michaud_chailly_B4-093-60-7},{REF=B4-093-60-7},{MATIERE=Laiton},{F=Filetage à droite},{D1XPAS=60x9},{D2=167},{D3=90},{L1=68},{L2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=2.000},{R2=1.000},{GEW=4.650},{NDM=60.000},{P=9.000},{ARTNR=64416000},{WST=Rotguss},{GG=eingängig rechts},{TG=Tr 60 x 9},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
MATIERE
-
ⁿ/ₐ
F
Sens du filetage
ⁿ/ₐ
D1XPAS
d1xpas
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Michaud Chailly B4-090-10...
B4-090-10-7
Fonte
Filetage à droite
10x3
33
20
14
5
Michaud Chailly B4-090-12...
B4-090-12-7
Fonte
Filetage à droite
12x3
40
22
18
6
Michaud Chailly B4-090-14...
B4-090-14-7
Fonte
Filetage à droite
14x4
50
30
22
10
Michaud Chailly B4-090-16...
B4-090-16-7
Fonte
Filetage à droite
16x4
50
30
22
10
Michaud Chailly B4-090-20...
B4-090-20-7
Fonte
Filetage à droite
20x4
60
36
24
10
Michaud Chailly B4-090-24...
B4-090-24-7
Fonte
Filetage à droite
24x5
70
45
30
11
Michaud Chailly B4-090-28...
B4-090-28-7
Fonte
Filetage à droite
28x5
88
58
47
14
Michaud Chailly B4-090-30...
B4-090-30-7
Fonte
Filetage à droite
30x6
88
58
47
14
Michaud Chailly B4-090-32...
B4-090-32-7
Fonte
Filetage à droite
32x6
88
58
47
14
Michaud Chailly B4-090-36...
B4-090-36-7
Fonte
Filetage à droite
36x6
112
80
58
18
Michaud Chailly B4-090-40...
B4-090-40-7
Fonte
Filetage à droite
40x7
137
80
63
18
Michaud Chailly B4-090-44...
B4-090-44-7
Fonte
Filetage à droite
44x7
137
80
63
18
Michaud Chailly B4-090-48...
B4-090-48-7
Fonte
Filetage à droite
48x8
167
90
68
18
Michaud Chailly B4-090-50...
B4-090-50-7
Fonte
Filetage à droite
50x8
167
90
68
18
Michaud Chailly B4-090-52...
B4-090-52-7
Fonte
Filetage à droite
52x8
167
90
68
18
Michaud Chailly B4-090-60...
B4-090-60-7
Fonte
Filetage à droite
60x9
167
90
68
18
Michaud Chailly B4-093-10...
B4-093-10-7
Laiton
Filetage à droite
10x3
33
20
14
5
Michaud Chailly B4-093-12...
B4-093-12-7
Laiton
Filetage à droite
12x3
40
22
18
6
Michaud Chailly B4-093-14...
B4-093-14-7
Laiton
Filetage à droite
14x4
50
30
22
10
Michaud Chailly B4-093-16...
B4-093-16-7
Laiton
Filetage à droite
16x4
50
30
22
10
Michaud Chailly B4-093-18...
B4-093-18-7
Laiton
Filetage à droite
18x4
60
36
24
10
Michaud Chailly B4-093-20...
B4-093-20-7
Laiton
Filetage à droite
20x4
60
36
24
10
Michaud Chailly B4-093-24...
B4-093-24-7
Laiton
Filetage à droite
24x5
70
45
30
11
Michaud Chailly B4-093-28...
B4-093-28-7
Laiton
Filetage à droite
28x5
88
58
47
14
Michaud Chailly B4-093-30...
B4-093-30-7
Laiton
Filetage à droite
30x6
88
58
47
14
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성