Modèle P7-04E - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_04e.prj},{NB=michaud_chailly_FLCTE40},{REF=FLCTE40},{D1=40},{MOD=M7},{D2=100.0},{D3=58.0},{D4=14.0},{L1=46.2},{L2=24.0},{L4=43.7},{L5=13.5},{H1=150.0},{H2=119.0},{CD=32.5},{CS=19.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=80.000},{D3L=58.000},{D4L=49.400},{L1L=43.700},{L2L=21.000},{L3L=30.200},{L4L=11.000},{L5L=6.200},{SWL=5.000},{D1X=54.340},{D2X=67.760},{SWX=6.750},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly FLCTE12
FLCTE12
12
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly FLCTE15
FLCTE15
15
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly FLCTE17
FLCTE17
17
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly FLCTE25
FLCTE25
25
M7
71.0
37.5
9.0
33.4
17.5
31.0
9.9
97.0
76.2
14
7.8
Michaud Chailly FLCTE30
FLCTE30
30
M7
84.0
44.0
11.5
38.1
20.5
35.7
11.4
112.5
90.5
19.5
11.3
Michaud Chailly FLCTE35
FLCTE35
35
M7
94.0
51.0
11.5
41.8
22.0
38.9
12.4
126.0
100.0
25.5
15.3
Michaud Chailly FLCTE40
FLCTE40
40
M7
100.0
58.0
14.0
46.2
24.0
43.7
13.5
150.0
119.0
32.5
19.8
Michaud Chailly GLCTE15
GLCTE15
15
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GLCTE17
GLCTE17
17
M7
58.7
28.0
6.6
30.5
15.0
28.6
8.4
81.0
63.5
9.6
4.75
Michaud Chailly GLCTE20
GLCTE20
20
M7
66.5
33.0
9.0
33.0
17.0
31.0
9.5
90.5
71.4
12.8
6.6
Michaud Chailly GLCTE25
GLCTE25
25
M7
71.0
37.5
9.0
33.4
17.5
31.0
9.9
97.0
76.2
14
7.8
Michaud Chailly GLCTE30
GLCTE30
30
M7
84.0
44.0
11.5
38.1
20.5
35.7
11.4
112.5
90.5
19.5
11.3
Michaud Chailly GLCTE35
GLCTE35
35
M7
94.0
51.0
11.5
41.8
22.0
38.9
12.4
126.0
100.0
25.5
15.3
Michaud Chailly GLCTE40
GLCTE40
40
M7
100.0
58.0
14.0
46.2
24.0
43.7
13.5
150.0
119.0
32.5
19.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성